Schlauchdichtungskappen werden an den Enden von Schläuchen und Rohren angebracht, um zu verhindern, dass diese über die Anschlüsse rutschen. Schützen vor Wasser, Staub, Schmutz und Schadstoffen.Verhindern Wasser- und Schmutzaustritt.Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen.Werden im Bauwesen, im Gartenbau sowie in der Automobilindustrie eingesetzt. Material: TPE, LDPE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR5758
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | d2 | Farbe | H | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7561 € - 1,5878 € | 2000 Auf Lager |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,0869 € - 0,2226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1908 € - 0,4007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,0941 € - 0,1976 € | 5000 Auf Lager |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,9096 € - 1,9102 € | 6300 Auf Lager |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,5495 € - 1,1539 € | 1600 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,5394 € - 1,1329 € | 2000 Auf Lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,3716 € - 0,7803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,1165 € - 0,2446 € | 7500 Auf Lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1592 € - 0,3344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1681 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1449 € - 0,3043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.