Menü Suche

Schlauchklemmen aus Kunststoff

Auf Lager

Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. Chemikalienbeständig

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Material: PA, PA66 Farbe: Schwarz, Weiß, Natur, Grau Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Farbe d1 Montageausführung W Typ Kaufen
0,221 € - 0,4027 € 500 Auf Lager
13.5 mm
Grau
12.0 mm
Schnellmontage
6.0 mm
1
0,2393 € - 0,4379 € 4039 Auf Lager
12.0 mm
Weiß
10.2 mm
6.0 mm
0,1668 € - 0,2059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
Natur
10.4 mm
Verriegelungsdesign
6.4 mm
2
0,1584 € - 0,1955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
Schwarz
10.2 mm
Doppelgriff
5.8 mm
1
0,127 € - 0,1567 € 18549 Auf Lager
10.3 mm
Schwarz
9.2 mm
Doppelgriff
4.5 mm
1
0,542 € - 0,6692 € 1495 Auf Lager
67.4 mm
Schwarz
63.0 mm
Doppelgriff
9.2 mm
1
0,1707 € - 0,2108 € 2240 Auf Lager
13.6 mm
Natur
12.1 mm
Verriegelungsdesign
5.6 mm
2
0,4714 € - 0,582 € 200 Auf Lager
46.0 mm
Natur
40.5 mm
Verriegelungsdesign
8.7 mm
2
0,2186 € - 0,2699 € 4379 Auf Lager
20.6 mm
Schwarz
18.1 mm
Doppelgriff
7.1 mm
1
0,4945 € - 0,6105 € 250 Auf Lager
41.0 mm
Schwarz
38.0 mm
Doppelgriff
9.2 mm
1
0,1511 € - 0,1866 € 939 Auf Lager
7.4 mm
Natur
6.2 mm
Verriegelungsdesign
5.6 mm
2
0,20 € - 0,247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.4 mm
Natur
13.7 mm
Verriegelungsdesign
6.4 mm
2
0,4519 € - 0,5579 € 1066 Auf Lager
40.9 mm
Natur
35.7 mm
Verriegelungsdesign
8.7 mm
2
0,1963 € - 0,2423 € 1000 Auf Lager
22.2 mm
Natur
19.0 mm
Verriegelungsdesign
5.5 mm
1
0,0659 € - 0,0813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Schwarz
5.6 mm
Doppelgriff
4.3 mm
1
0,2444 € - 0,3017 € 85 Auf Lager
30.2 mm
Natur
26.2 mm
Verriegelungsdesign
7.5 mm
1
0,5724 € - 0,7066 € 500 Auf Lager
44.2 mm
Schwarz
40.1 mm
Doppelgriff
9.0 mm
1
1,0763 € - 1,3288 € 840 Auf Lager
102.1 mm
Schwarz
97.7 mm
Doppelgriff
8.5 mm
1
0,1893 € - 0,2337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.2 mm
Natur
15.2 mm
Verriegelungsdesign
6.4 mm
2
0,2195 € - 0,271 € 1251 Auf Lager
23.0 mm
Schwarz
20.3 mm
Doppelgriff
6.4 mm
1
  • von 8
Schlauchschellen 12.0 mm 13.5 mm PA Grau

10087923

Preisbereich
0,4027 € - 0,221 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 10.2 mm 12.0 mm PA66 Weiß

10088005

Preisbereich
0,4379 € - 0,2393 €

Lagerbestände
4039 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 10.4 mm 11.9 mm PA Natur

10221853

Preisbereich
0,2059 € - 0,1668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 10.2 mm 11.9 mm PA Schwarz

10221495

Preisbereich
0,1955 € - 0,1584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montageausführung
    Doppelgriff
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 9.2 mm 10.3 mm PA Schwarz

10221457

Preisbereich
0,1567 € - 0,127 €

Lagerbestände
18549 Auf Lager
Merkmale
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Montageausführung
    Doppelgriff
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 63.0 mm 67.4 mm PA Schwarz

10221709

Preisbereich
0,6692 € - 0,542 €

Lagerbestände
1495 Auf Lager
Merkmale
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Montageausführung
    Doppelgriff
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 12.1 mm 13.6 mm PA Natur

10221860

Preisbereich
0,2108 € - 0,1707 €

Lagerbestände
2240 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 40.5 mm 46.0 mm PA Natur

10221976

Preisbereich
0,582 € - 0,4714 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 18.1 mm 20.6 mm PA Schwarz

10221549

Preisbereich
0,2699 € - 0,2186 €

Lagerbestände
4379 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Montageausführung
    Doppelgriff
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 38.0 mm 41.0 mm PA Schwarz

10221624

Preisbereich
0,6105 € - 0,4945 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Montageausführung
    Doppelgriff
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 6.2 mm 7.4 mm PA Natur

10221822

Preisbereich
0,1866 € - 0,1511 €

Lagerbestände
939 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 13.7 mm 15.4 mm PA Natur

10221877

Preisbereich
0,247 € - 0,20 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 35.7 mm 40.9 mm PA Natur

10221969

Preisbereich
0,5579 € - 0,4519 €

Lagerbestände
1066 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 19.0 mm 22.2 mm PA Natur

10221914

Preisbereich
0,2423 € - 0,1963 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 5.6 mm 6.5 mm PA Schwarz

10221471

Preisbereich
0,0813 € - 0,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Montageausführung
    Doppelgriff
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 26.2 mm 30.2 mm PA Natur

10221945

Preisbereich
0,3017 € - 0,2444 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 40.1 mm 44.2 mm PA Schwarz

10221631

Preisbereich
0,7066 € - 0,5724 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    9.0 mm
  • d1
    40.1 mm
  • d2
    44.2 mm
  • Montageausführung
    Doppelgriff
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 97.7 mm 102.1 mm PA Schwarz

10221785

Preisbereich
1,3288 € - 1,0763 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Montageausführung
    Doppelgriff
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 15.2 mm 17.2 mm PA Natur

10221884

Preisbereich
0,2337 € - 0,1893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 20.3 mm 23.0 mm PA Schwarz

10221556

Preisbereich
0,271 € - 0,2195 €

Lagerbestände
1251 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Montageausführung
    Doppelgriff
  • Farbe
    Schwarz