Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. Chemikalienbeständig
Material: PA, PA66 Farbe: Schwarz, Weiß, Natur, Grau Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Farbe | d1 | Montageausführung | W | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1482 € - 0,1829 € | 391 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,2277 € - 0,2811 € | 250 Auf Lager |
0.902 in
22.9 mm
|
Schwarz
|
0.874 in
22.2 mm
|
Doppelgriff
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,194 € - 0,2395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.791 in
20.1 mm
|
Natur
|
0.728 in
18.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,4875 € - 0,6018 € | 400 Auf Lager |
2.102 in
53.4 mm
|
Natur
|
1.791 in
45.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
0,4449 € - 0,5493 € | 2785 Auf Lager |
1.425 in
36.2 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
0,0828 € - 0,1023 € | 1403 Auf Lager |
0.299 in
7.6 mm
|
Schwarz
|
0.067 in
1.7 mm
|
Doppelgriff
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,5318 € - 0,6566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.819 in
46.2 mm
|
Schwarz
|
1.701 in
43.2 mm
|
Doppelgriff
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
0,556 € - 0,6865 € | 1500 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
Schwarz
|
2.559 in
65.0 mm
|
Doppelgriff
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
1,2399 € - 1,5308 € | 1748 Auf Lager |
4.402 in
111.8 mm
|
Schwarz
|
4.146 in
105.3 mm
|
Doppelgriff
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
0,4293 € - 0,53 € | 416 Auf Lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Schwarz
|
1.811 in
46.0 mm
|
Doppelgriff
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,1151 € - 0,1422 € | 2641 Auf Lager |
0.362 in
9.2 mm
|
Schwarz
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doppelgriff
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
0,2031 € - 0,2508 € | 1210 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Schwarz
|
0.665 in
16.9 mm
|
Doppelgriff
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,1942 € - 0,2397 € | 21131 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Schwarz
|
0.594 in
15.1 mm
|
Doppelgriff
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,5922 € - 0,7311 € | 1400 Auf Lager |
2.39 in
60.7 mm
|
Natur
|
2.122 in
53.9 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1641 € - 0,2026 € | 2010 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
Doppelgriff
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,194 € - 0,2395 € | 1368 Auf Lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Natur
|
0.669 in
17.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,2288 € - 0,2825 € | 509 Auf Lager |
1.091 in
27.7 mm
|
Schwarz
|
0.965 in
24.5 mm
|
Doppelgriff
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,6576 € - 0,8118 € | 45673 Auf Lager |
2.823 in
71.7 mm
|
Schwarz
|
2.594 in
65.9 mm
|
Doppelgriff
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,4851 € - 0,599 € | 1247 Auf Lager |
1.37 in
34.8 mm
|
Schwarz
|
1.26 in
32.0 mm
|
Doppelgriff
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
0,1852 € - 0,2286 € | 1000 Auf Lager |
0.594 in
15.1 mm
|
Schwarz
|
0.516 in
13.1 mm
|
Doppelgriff
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.