Menü Suche

Schlauchschutz

Auf Lager

Schlauchschutzhüllen sind starke Abdeckungen, die Schläuche vor Hitze und Abrieb schützen und gleichzeitig geräuschdämmend wirken. Hitze-, ozon- und abriebbeständig. Können Temperaturen von 110ºC bis zu 185ºC standhalten.Hervorragende AbriebbeständigkeitEinfache MontageIdeal für Verbinder, Armaturen, Spleiße, Kabel und Schläuche. Material: 1050 Ballistisches Nylon, PA, PES; PO Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1080, , SR1108, SREHSS

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Hauptmaterial RL Kaufen
79,4257 € - 100,5643 € 16 Auf Lager
20.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
105,9096 € - 131,4465 € 4 Auf Lager
30.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
377,7341 € - 430,6169 € 6 Auf Lager
80.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
163,072 € - 208,7322 € 10 Auf Lager
50.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
119,1451 € - 146,935 € 5 Auf Lager
17.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
207,8339 € - 266,0274 € 13 Auf Lager
60.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
268,9311 € - 344,2318 € 9 Auf Lager
70.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
52,9419 € - 64,0957 € 14 Auf Lager
10.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
132,3806 € - 162,332 € 17 Auf Lager
40.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
94,2064 € - 120,5842 € 2 Auf Lager
25.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
66,4654 € - 85,0757 € 16 Auf Lager
12.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
1.120,5526 € - 1.120,5526 € 9 Auf Lager
50.8 mm
1050 Ballistisches Polyamid
2.103,7466 € - 2.103,7466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
177.8 mm
1050 Ballistisches Polyamid
2.889,2217 € - 2.889,2217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
406.4 mm
1050 Ballistisches Polyamid
1.135,1321 € - 1.135,1321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
1050 Ballistisches Polyamid
1.857,9485 € - 1.857,9485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
1050 Ballistisches Polyamid
1.390,5364 € - 1.390,5364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.3 mm
1050 Ballistisches Polyamid
2.355,0814 € - 2.355,0814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
355.6 mm
1050 Ballistisches Polyamid
1.248,645 € - 1.248,645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
1050 Ballistisches Polyamid
908,1056 € - 908,1056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1050 Ballistisches Polyamid
  • von 2
Schlauchschutzhüllen 20.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10309995

Preisbereich
100,5643 € - 79,4257 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    20.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 30.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310014

Preisbereich
131,4465 € - 105,9096 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    30.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 80.0 mm 80.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310076

Preisbereich
430,6169 € - 377,7341 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    80.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 50.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310045

Preisbereich
208,7322 € - 163,072 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    50.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 34.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310021

Preisbereich
146,935 € - 119,1451 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    17.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 60.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310052

Preisbereich
266,0274 € - 207,8339 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    60.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 70.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310069

Preisbereich
344,2318 € - 268,9311 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    70.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 10.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10309971

Preisbereich
64,0957 € - 52,9419 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    10.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 40.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310038

Preisbereich
162,332 € - 132,3806 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    40.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 25.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310007

Preisbereich
120,5842 € - 94,2064 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    25.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 12.0 mm 12.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10309988

Preisbereich
85,0757 € - 66,4654 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    12.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 50.8 mm (ID) 45.7 m (L) Schwarz

20440244

Preisbereich
1.120,5526 € - 1.120,5526 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    50.8 mm
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 177.8 mm (ID) 45.7 m (L) Schwarz

20440329

Preisbereich
2.103,7466 € - 2.103,7466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    177.8 mm
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 406.4 mm (ID) 22.9 m (L) Schwarz

20440411

Preisbereich
2.889,2217 € - 2.889,2217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    406.4 mm
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 63.5 mm (ID) 45.7 m (L) Schwarz

20440251

Preisbereich
1.135,1321 € - 1.135,1321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 152.4 mm (ID) 45.7 m (L) Schwarz

20440312

Preisbereich
1.857,9485 € - 1.857,9485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 114.3 mm (ID) 45.7 m (L) Schwarz

20440299

Preisbereich
1.390,5364 € - 1.390,5364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    114.3 mm
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 355.6 mm (ID) 22.9 m (L) Schwarz

20440398

Preisbereich
2.355,0814 € - 2.355,0814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    355.6 mm
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 88.9 mm (ID) 45.7 m (L) Schwarz

20440275

Preisbereich
1.248,645 € - 1.248,645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    88.9 mm
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 25.4 mm (ID) 45.7 m (L) Schwarz

20440220

Preisbereich
908,1056 € - 908,1056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090