Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schließplatten und Raststite werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einem Rasterhalter, damit sie eng schließen. Diese Schließplatten schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.
Seriennummer: SR5075
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Material | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 95 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Stahl
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 2848 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Nylon
|
|
|||
| 2117 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|||
| 1093 Auf Lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Stahl
|
0.465 in
11.8 mm
|
|||
| 11490 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
POM
|
|
|||
| 6488 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
POM
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
| 1473 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
POM
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
|||
| 3175 Auf Lager |
|
PA
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.