Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Das HLK-Schloss ist ein Außenverriegelungssystem, das Sicherheit für unter Druck stehende Türen bietet. Dieses links- und rechtsseitige Schloss kann mit einem T-Griff oder L-Griff gewählt werden. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Korpusmaterial | Gesamtbreite | Schlüsseltyp | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0669 € - 3,2151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,7796 € - 10,5461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 34,3631 € - 50,7397 € | 143 Auf Lager |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 12,7355 € - 14,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 11,5439 € - 12,8265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Schlüssellos
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 11,544 € - 12,8266 € | 30 Auf Lager |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Schlüssellos
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 211,071 € - 443,249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,3773 € - 14,587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,7796 € - 10,5461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 12,7355 € - 14,1505 € | 50 Auf Lager |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 26,1561 € - 38,6674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 28,3657 € - 41,8813 € | 16 Auf Lager |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 7,9655 € - 12,3908 € | 16 Auf Lager |
7.988 in
202.9 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,0632 € - 7,8762 € | 151 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.