Menü Suche

Schlüssellochstifte aus Nylon

Auf Lager

Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.

Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1970

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kaufen
0,0579 € - 0,0715 € 4796 Auf Lager
Natur
2.4 mm
7.9 mm
0,07 € - 0,0864 € 1099 Auf Lager
Natur
2.4 mm
12.7 mm
0,0489 € - 0,0604 € 1543 Auf Lager
Natur
4 mm
6.4 mm
0,0579 € - 0,0715 € 2731 Auf Lager
Natur
4.7 mm
8.7 mm
0,0579 € - 0,0715 € 3011 Auf Lager
Natur
6.4 mm
7.9 mm
0,0579 € - 0,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
5.5 mm
7.9 mm
0,0579 € - 0,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
8.7 mm
7.9 mm
0,0579 € - 0,0715 € 459 Auf Lager
Natur
2.4 mm
8.7 mm
0,07 € - 0,0864 € 27479 Auf Lager
Natur
3.2 mm
12.7 mm
0,1298 € - 0,1449 € 6925 Auf Lager
4.0 mm
Schwarz
8.7 mm
7.9 mm
0,0489 € - 0,0604 € 3146 Auf Lager
Natur
2.4 mm
6.4 mm
0,0741 € - 0,0915 € 2996 Auf Lager
Natur
6.4 mm
12.7 mm
0,0489 € - 0,0604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
6.4 mm
6.4 mm
0,06 € - 0,0741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
7.4 mm
8.7 mm
0,0741 € - 0,0915 € 5017 Auf Lager
Natur
7.1 mm
12.7 mm
0,0489 € - 0,0604 € 1905 Auf Lager
Natur
5.6 mm
6.4 mm
0,0579 € - 0,0715 € 2768 Auf Lager
4.0 mm
Natur
7.9 mm
7.9 mm
0,0579 € - 0,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
4 mm
7.9 mm
0,06 € - 0,0741 € 3825 Auf Lager
Natur
7.9 mm
8.7 mm
0,0741 € - 0,0915 € 806 Auf Lager
6.4 mm
Natur
8.7 mm
12.7 mm
  • von 2
Spreizniete 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223437

Preisbereich
0,0715 € - 0,0579 €

Lagerbestände
4796 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223581

Preisbereich
0,0864 € - 0,07 €

Lagerbestände
1099 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10223390

Preisbereich
0,0604 € - 0,0489 €

Lagerbestände
1543 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10223543

Preisbereich
0,0715 € - 0,0579 €

Lagerbestände
2731 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223482

Preisbereich
0,0715 € - 0,0579 €

Lagerbestände
3011 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10223475

Preisbereich
0,0715 € - 0,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10223499

Preisbereich
0,0715 € - 0,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223512

Preisbereich
0,0715 € - 0,0579 €

Lagerbestände
459 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10223598

Preisbereich
0,0864 € - 0,07 €

Lagerbestände
27479 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10365359

Preisbereich
0,1449 € - 0,1298 €

Lagerbestände
6925 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223376

Preisbereich
0,0604 € - 0,0489 €

Lagerbestände
3146 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223628

Preisbereich
0,0915 € - 0,0741 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10223420

Preisbereich
0,0604 € - 0,0489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 7.4 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10223550

Preisbereich
0,0741 € - 0,06 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärke
    7.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natur

10223635

Preisbereich
0,0915 € - 0,0741 €

Lagerbestände
5017 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    7.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10223413

Preisbereich
0,0604 € - 0,0489 €

Lagerbestände
1905 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    5.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natur

10365342

Preisbereich
0,0715 € - 0,0579 €

Lagerbestände
2768 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10223451

Preisbereich
0,0715 € - 0,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Plattenstärke
    4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natur

10223574

Preisbereich
0,0741 € - 0,06 €

Lagerbestände
3825 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10223659

Preisbereich
0,0915 € - 0,0741 €

Lagerbestände
806 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2