Menü Suche

Schlüssellochstifte aus Nylon

Auf Lager

Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.

Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1970

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kaufen
0,0568 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
4.0 mm
7.9 mm
0,048 € - 0,0593 € 3905 Auf Lager
3.2 mm
Natur
5.6 mm
6.4 mm
0,048 € - 0,0593 € 3266 Auf Lager
3.2 mm
Natur
4.8 mm
6.4 mm
0,0568 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
Natur
3.2 mm
8.7 mm
0,0727 € - 0,0898 € 1996 Auf Lager
6.4 mm
Natur
6.4 mm
12.7 mm
0,0568 € - 0,0702 € 2768 Auf Lager
4.0 mm
Natur
7.9 mm
7.9 mm
0,0589 € - 0,0727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
Natur
7.9 mm
8.7 mm
0,0568 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
2.4 mm
7.9 mm
0,0727 € - 0,0898 € 799 Auf Lager
6.4 mm
Natur
8.7 mm
12.7 mm
0,0568 € - 0,0702 € 2062 Auf Lager
4.0 mm
Natur
9.5 mm
7.9 mm
0,048 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
Natur
6.4 mm
6.4 mm
0,0568 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
8.7 mm
7.9 mm
0,0568 € - 0,0702 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
Natur
7.1 mm
7.9 mm
0,0568 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
Natur
4.7 mm
7.9 mm
0,0727 € - 0,0898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Natur
7.1 mm
12.7 mm
0,0589 € - 0,0727 € 2996 Auf Lager
5.6 mm
Natur
6.4 mm
8.7 mm
0,0727 € - 0,0898 € 1899 Auf Lager
6.4 mm
Natur
7.9 mm
12.7 mm
0,0568 € - 0,0702 € 10328 Auf Lager
4.0 mm
Natur
4.7 mm
7.9 mm
0,048 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
Natur
3.2 mm
6.4 mm
0,0568 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
Natur
4.0 mm
8.7 mm
  • von 2
Spreizniete 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natur

10223451

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 3.2 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Natur

10223413

Preisbereich
0,0593 € - 0,048 €

Lagerbestände
3905 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    5.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon Natur

10223406

Preisbereich
0,0593 € - 0,048 €

Lagerbestände
3266 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natur

10223529

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natur

10223628

Preisbereich
0,0898 € - 0,0727 €

Lagerbestände
1996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natur

10365342

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
2768 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natur

10223574

Preisbereich
0,0727 € - 0,0589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natur

10223437

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Natur

10223659

Preisbereich
0,0898 € - 0,0727 €

Lagerbestände
799 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natur

10223505

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
2062 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natur

10223420

Preisbereich
0,0593 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Natur

10223499

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon Natur

10365335

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    7.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Natur

10365366

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon Natur

10223635

Preisbereich
0,0898 € - 0,0727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    7.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natur

10223567

Preisbereich
0,0727 € - 0,0589 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natur

10223642

Preisbereich
0,0898 € - 0,0727 €

Lagerbestände
1899 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Natur

10223468

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
10328 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natur

10223383

Preisbereich
0,0593 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natur

10223536

Preisbereich
0,0702 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2