Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.
Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR1970
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | 3905 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | 3266 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0727 € - 0,0898 € | 1996 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | 2768 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0589 € - 0,0727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0727 € - 0,0898 € | 799 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | 2062 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | 2000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0727 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0589 € - 0,0727 € | 2996 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0727 € - 0,0898 € | 1899 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | 10328 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.