Menü Suche

Schnappbefestigungskappen für Muttern

Auf Lager

Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Muttermaß h1 h2 Typ Kaufen
0,3012 € - 2,1663 € 10000 Auf Lager
7.9 mm
M8
1
0,1965 € - 0,2726 € 79 Auf Lager
11.0 mm
M10
1
0,5079 € - 0,5079 € 3000 Auf Lager
12.2 mm
M12
1
0,1241 € - 0,1721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
M6
1
0,1374 € - 0,1779 € 6500 Auf Lager
12.0 mm
M6
1
0,5394 € - 1,1894 € 8050 Auf Lager
31.0 mm
M16
1
0,1299 € - 0,1678 € 4074 Auf Lager
9.0 mm
M6
2
0,2195 € - 0,3988 € 16156 Auf Lager
14.0 mm
M10
2
0,6829 € - 1,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M16
2
0,1836 € - 0,2568 € 698 Auf Lager
16.0 mm
M8
1
0,627 € - 1,3859 € 9249 Auf Lager
24.0 mm
M20
1
100 Auf Lager
17.0 mm
M12
2
0,5739 € - 0,934 € 3095 Auf Lager
18.0 mm
M14
1
0,7245 € - 1,4218 € 7650 Auf Lager
40.0 mm
M20
1
0,1449 € - 0,264 € 7673 Auf Lager
12.0 mm
M8
2
0,5739 € - 0,934 € 25 Auf Lager
18.0 mm
M14
1
0,7245 € - 1,4218 € 494 Auf Lager
40.0 mm
M20
1
0,1299 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
M6
2
0,6915 € - 1,3601 € 15974 Auf Lager
45.0 mm
M20
2
0,1449 € - 0,264 € 11513 Auf Lager
12.0 mm
M8
2
  • von 6
Mutternschutzkappe M8 18.8 mm LDPE Schwarz

10254578

Preisbereich
2,1663 € - 0,3012 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • h
    7.9 mm
  • Muttermaß
    M8
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Mutternschutzkappe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Weiß

10056448

Preisbereich
0,2726 € - 0,1965 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
Mutternschutzkappe M12 26.5 mm LDPE Schwarz

10254592

Preisbereich
0,5079 € - 0,5079 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • h
    12.2 mm
  • Muttermaß
    M12
  • Typ
    1
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Farbe
    Schwarz
Mutternschutzkappe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10056349

Preisbereich
0,1721 € - 0,1241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
Mutternschutzkappe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Weiß

10056356

Preisbereich
0,1779 € - 0,1374 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
Mutternschutzkappe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Weiß

10056622

Preisbereich
1,1894 € - 0,5394 €

Lagerbestände
8050 Auf Lager
Merkmale
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Weiß

10056738

Preisbereich
0,1678 € - 0,1299 €

Lagerbestände
4074 Auf Lager
Merkmale
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    2
  • Farbe
    Weiß
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Weiß

10056851

Preisbereich
0,3988 € - 0,2195 €

Lagerbestände
16156 Auf Lager
Merkmale
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Muttermaß
    M10
  • Typ
    2
  • Farbe
    Weiß
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Weiß

10057001

Preisbereich
1,34 € - 0,6829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Muttermaß
    M16
  • Typ
    2
  • Farbe
    Weiß
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grau

10056400

Preisbereich
0,2568 € - 0,1836 €

Lagerbestände
698 Auf Lager
Merkmale
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Muttermaß
    M8
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
Mutternschutzkappe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Grau

10056646

Preisbereich
1,3859 € - 0,627 €

Lagerbestände
9249 Auf Lager
Merkmale
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    1
  • Farbe
    Grau
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grau

10056905


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Muttermaß
    M12
  • Typ
    2
  • Farbe
    Grau
Mutternschutzkappe M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE - PIR Weiß

10056561

Preisbereich
0,934 € - 0,5739 €

Lagerbestände
3095 Auf Lager
Merkmale
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Muttermaß
    M14
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
Mutternschutzkappe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Weiß

10056684

Preisbereich
1,4218 € - 0,7245 €

Lagerbestände
7650 Auf Lager
Merkmale
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Weiß

10056790

Preisbereich
0,264 € - 0,1449 €

Lagerbestände
7673 Auf Lager
Merkmale
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Muttermaß
    M8
  • Typ
    2
  • Farbe
    Weiß
Mutternschutzkappe M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10056578

Preisbereich
0,934 € - 0,5739 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Muttermaß
    M14
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
Mutternschutzkappe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10056691

Preisbereich
1,4218 € - 0,7245 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10056745

Preisbereich
0,1678 € - 0,1299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Muttermaß
    M6
  • Typ
    2
  • Farbe
    Schwarz
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Grau

10057087

Preisbereich
1,3601 € - 0,6915 €

Lagerbestände
15974 Auf Lager
Merkmale
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Muttermaß
    M20
  • Typ
    2
  • Farbe
    Grau
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10056806

Preisbereich
0,264 € - 0,1449 €

Lagerbestände
11513 Auf Lager
Merkmale
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Muttermaß
    M8
  • Typ
    2
  • Farbe
    Schwarz