Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen

Auf Lager

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe d h D Gewindestandard Typ Kaufen
0,0662 € - 0,1271 € 1000 Auf Lager
7/16 in x 20 UNF/JIC
Blau
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,3213 € - 0,696 € 3800 Auf Lager
1-5/16
Gelb
30.9 mm
8.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,0908 € - 0,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11/16
Gelb
15.5 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,0751 € - 0,5965 € 80000 Auf Lager
5/16
Gelb
6.7 mm
6.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,0842 € - 0,1557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4 in x 16 UNF/JIC
Blau
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,079 € - 0,2618 € 13500 Auf Lager
9/16
Gelb
12.6 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,0883 € - 0,1621 € 1500 Auf Lager
7/8 in x 14 UNF/JIC
Blau
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,1736 € - 0,482 € 29700 Auf Lager
3/8
Gelb
8.2 mm
6.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,0964 € - 0,1991 € 9500 Auf Lager
13/16
Gelb
18.6 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,0559 € - 0,1961 € 600 Auf Lager
3/4
Gelb
17.2 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,1289 € - 0,2404 € 161 Auf Lager
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Blau
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,0967 € - 0,1708 € 13500 Auf Lager
Without Lugs
Rot
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,2525 € - 0,5393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1-3/16
Gelb
27.7 mm
8.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,0662 € - 0,1235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 in x 20 UNF/JIC
Blau
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,1146 € - 0,2199 € 2800 Auf Lager
1 in x 14 UNF/JIC
Blau
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,1025 € - 0,222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/8
Gelb
20.3 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,5836 € - 1,401 € 2240 Auf Lager
1-7/8
Gelb
45.1 mm
11.7 mm
UNF-Gewinde
1
0,0806 € - 0,5001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16
Gelb
9.7 mm
6.9 mm
UNF-Gewinde
1
0,0751 € - 0,1756 € 27000 Auf Lager
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Rot
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC-Gewinde
0,1163 € - 0,2775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
Rot
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metrische Gewinde
  • von 3
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Blau LDPE - PIR

10085141

Preisbereich
0,1271 € - 0,0662 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-5/16" UNF Gelb LDPE

10158746

Preisbereich
0,696 € - 0,3213 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 11/16" UNF Gelb LDPE

10158791

Preisbereich
0,1876 € - 0,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    11/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 5/16" UNF Gelb LDPE

10158838

Preisbereich
0,5965 € - 0,0751 €

Lagerbestände
80000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    5/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Blau LDPE - PIR

10085189

Preisbereich
0,1557 € - 0,0842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 9/16" UNF Gelb LDPE

10158876

Preisbereich
0,2618 € - 0,079 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    9/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Blau LDPE - PIR

10085196

Preisbereich
0,1621 € - 0,0883 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 3/8" UNF Gelb LDPE

10158821

Preisbereich
0,482 € - 0,1736 €

Lagerbestände
29700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 13/16" UNF Gelb LDPE

10158807

Preisbereich
0,1991 € - 0,0964 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    13/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 3/4" UNF Gelb LDPE

10158814

Preisbereich
0,1961 € - 0,0559 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    3/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Blau LDPE - PIR

10085219

Preisbereich
0,2404 € - 0,1289 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Einsteckstopfen 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rot

10085233

Preisbereich
0,1708 € - 0,0967 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    Without Lugs
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-3/16" UNF Gelb LDPE

10158739

Preisbereich
0,5393 € - 0,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Blau LDPE - PIR

10085158

Preisbereich
0,1235 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Blau LDPE - PIR

10085202

Preisbereich
0,2199 € - 0,1146 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/8" UNF Gelb LDPE

10158869

Preisbereich
0,222 € - 0,1025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    7/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-7/8" UNF Gelb LDPE

10158760

Preisbereich
1,401 € - 0,5836 €

Lagerbestände
2240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/16" UNF Gelb LDPE

10158852

Preisbereich
0,5001 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gewindegröße
    7/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10084656

Preisbereich
0,1756 € - 0,0751 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric Rot LDPE - PIR

10085769

Preisbereich
0,2775 € - 0,1163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde