Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.
Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.
Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | d | h | D | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,145 € - 0,343 € | 17 Auf Lager |
M28;1-1/8";7/8"
|
Rot
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,067 € - 0,1531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Rot
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,1195 € - 0,2841 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Rot
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,0897 € - 0,212 € | 6802 Auf Lager |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Rot
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,0737 € - 0,1723 € | 4000 Auf Lager |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Rot
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,1109 € - 0,2605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Rot
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,1999 € - 0,473 € | 4537 Auf Lager |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Rot
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,0756 € - 0,1774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Rot
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,1141 € - 0,2723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
Rot
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrische Gewinde
|
3
|
||
0,2295 € - 0,544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Rot
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,1703 € - 0,4021 € | 117 Auf Lager |
M32;1-5/16";1"
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
UNF-Gewinde
|
3
|
||
0,1002 € - 0,2356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20;1/2" BSP
|
Rot
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Metrische Gewinde
|
3
|
||
0,2069 € - 0,3696 € | 1767 Auf Lager |
|
Rot
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1802 € - 0,411 € | 52500 Auf Lager |
1
|
Gelb
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,5727 € - 1,3749 € | 1641 Auf Lager |
1-7/8
|
Gelb
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,0791 € - 0,4908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/16
|
Gelb
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,1265 € - 0,2359 € | 161 Auf Lager |
1-1/16-12
|
Blau
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,1054 € - 0,1883 € | 1868 Auf Lager |
|
Rot
|
|
|
|
|
2
|
||
0,058 € - 0,1034 € | 172 Auf Lager |
|
Rot
|
|
|
|
|
2
|
||
0,0687 € - 0,1295 € | 28898 Auf Lager |
9/16-18
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.