Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappmuttern sind ideal zur festen Verbindung von zwei Platten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schraubengröße | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0891 € - 0,1416 € | 24250 Auf Lager |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0824 € - 0,0915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1337 € | 2000 Auf Lager |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,089 € - 0,0989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1793 € | 38920 Auf Lager |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,1132 € | 153 Auf Lager |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0724 € - 0,0894 € | 5892 Auf Lager |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,128 € - 0,1422 € | 2795 Auf Lager |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,0931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,0956 € | 9000 Auf Lager |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0705 € - 0,0853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 10307762 | 0,0716 € - 0,0884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
| 0,0706 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | 2453 Auf Lager |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,0905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm