Menü Suche

Schnappringe - Nylon

Auf Lager

Unser Sortiment an Schnappringen besteht aus Nylon und ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Schnappringe und Schnappring-Unterlegscheiben. Wird häufig in Kombination mit Verzahnnieten verwendet (allgemein bekannt als zweiteilige Rastnieten), wenn das kompatible Loch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.

Wenn Schnappringe, auch Zahnscheiben genannt, mit Verzahn-Nietclips verwendet werden, vergrößert sich der Befestigungsbereich, so dass die volle Befestigungslänge der Niete genutzt werden kann. Diese Kombination ist ideal für die Verbindung sehr dünner Anwendungen.

Die Schnappring-Unterlegscheibe, auch Zahnunterlegscheibe genannt, kann sowohl mit einem Schnappring als auch mit einer Verzahnniete verwendet werden - dies führt zu einer größeren Oberflächenunterstützung für weichere Materialien und für größere Lochgrößen. Diese Kombination ist für rotierende Anwendungen geeignet.

  • Betriebstemperatur: - 40 C bis 85 C
  • Erhältlich in verschiedenen Farben: Natur, Schwarz, Gelb, Blau, Grau und Rot.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nietentyp Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Gesamtstärke Außendurchmesser Kaufen
0,0919 € - 0,1281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schnappring
5.5 mm
Blau
2.0 mm
10.2 mm
0,0998 € - 0,1392 € 38149 Auf Lager
Schnappring
5.5 mm
Natur
2.0 mm
10.2 mm
0,0998 € - 0,1392 € 13413 Auf Lager
Schnappring
5.5 mm
Grau
2.0 mm
10.2 mm
0,0998 € - 0,1392 € 825 Auf Lager
Schnappring
5.5 mm
Schwarz
2.0 mm
10.2 mm
0,0944 € - 0,1316 € 4608 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Schwarz
2.1 mm
18.2 mm
0,0944 € - 0,1316 € 1200 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Gelb
2.1 mm
18.2 mm
0,0944 € - 0,1316 € 4026 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Rot
2.1 mm
18.2 mm
0,0944 € - 0,1316 € 481 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Grau
2.1 mm
18.2 mm
0,0944 € - 0,1316 € 595 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Natur
2.1 mm
18.2 mm
0,0944 € - 0,1316 € 1193 Auf Lager
Schnappring-Unterlegscheibe
5.5 mm
Blau
2.1 mm
18.2 mm
0,0998 € - 0,1392 € 496 Auf Lager
Schnappring
5.5 mm
Rot
2.0 mm
10.2 mm
Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Blau

10488430

Preisbereich
0,1281 € - 0,0919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Blau
Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Natur

10066683

Preisbereich
0,1392 € - 0,0998 €

Lagerbestände
38149 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Grau

10066690

Preisbereich
0,1392 € - 0,0998 €

Lagerbestände
13413 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Grau
Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Schwarz

10066713

Preisbereich
0,1392 € - 0,0998 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Schwarz

10066775

Preisbereich
0,1316 € - 0,0944 €

Lagerbestände
4608 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Gelb

10066768

Preisbereich
0,1316 € - 0,0944 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Gelb
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Rot

10066751

Preisbereich
0,1316 € - 0,0944 €

Lagerbestände
4026 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Rot
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Grau

10066737

Preisbereich
0,1316 € - 0,0944 €

Lagerbestände
481 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Grau
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Natur

10066720

Preisbereich
0,1316 € - 0,0944 €

Lagerbestände
595 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Blau

10066744

Preisbereich
0,1316 € - 0,0944 €

Lagerbestände
1193 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Blau
Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Rot

10066706

Preisbereich
0,1392 € - 0,0998 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Farbe
    Rot