Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappnieten bestehen aus einem Kolben aus Nylon 6, RMS-120 und einer Tülle aus PC, RMS-72. Zur Installation drücken Sie einfach die Tülle in die abnehmbare Platte und dann den gewünschten Kolben in die Tülle. Wenn die Platte und Kolben in die feste Platte gedrückt werden, verriegelt es sie zusammen.Ziehen Sie am Kolben, um die nicht befestigte Platte leicht zu entfernen.
Diese praktischen Plattenbefestigungen sind ideal für Anwendungen, die Wartungsarbeiten erfordern. Sie werden in Easy-Grip- oder Mini-Grip-Designs angeboten, um für eine Reihe von Paneellöchern und -dicken geeignet zu sein.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte | Farbe | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1388 € - 0,1678 € | 2306 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,0971 € - 0,0971 € | 34000 Auf Lager |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Weiß
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 1947 Auf Lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Weiß
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
|
|
|
Easy-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 3367 Auf Lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Weiß
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 1244 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 25950 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 14123 Auf Lager |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Schwarz
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1469 € - 0,2757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 7081 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
Easy-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 2005 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
Easy-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 5986 Auf Lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,083 € - 0,1281 € | 10954 Auf Lager |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Weiß
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 953 Auf Lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Weiß
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 606 Auf Lager |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Schwarz
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 54000 Auf Lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 50000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.