Schnellspann-Rändelknöpfe verfügen über eine gerändelte Oberfläche, die einen besseren Halt und einfacheres Drehen ermöglicht. Sie können schnell mit den Fingern und ein wenig Klemmkraft angezogen oder gelöst werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge notwendig sind. Dies kann Zeit und Aufwand in Situationen sparen, wenn Änderungen regelmäßig erforderlich sind.
Der Knopf wird schräg auf den Gewindebolzen gesetzt und dann in die axiale Position gebracht, um auf das Bolzengewinde zu passen. An diesem Punkt kann er mit einer kleinen Rotation arretiert werden.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: Stahl Seriennummer: SR37360
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h1 | d4 | d3 | d1 | d2 | k | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.7
|
16.0
|
M6
|
24.0
|
|
|||
| 11,8892 € - 15,8454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.7
|
20.0
|
M8
|
30.0
|
|
||
| 15,7935 € - 21,058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
13.0
|
32.0
|
M12
|
40.0
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
11.0
|
28.0
|
M10
|
36.0
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.