Menü Suche

Schnellverschlussstopfen

Auf Lager

Schnellverschlussstopfen sorgen für eine sichere Abdichtung von Schläuchen. Sie bleiben während des Gebrauchs am Schlauch befestigt. Verfügen über ein Außengewinde für die Serien ISO A und ISO B. Können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Verschraubung mit Außengewinde für Schnellkupplungen der Serie ISO A und ISO B.Bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion und verhindern Leckagen.Temperaturbeständig von -40 C bis 135 C. Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1182

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Serie Farbe D Größe d Gewindestandard Kaufen
1,1616 € - 1,1616 € 886 Auf Lager
ISO A
Gelb
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
300 Auf Lager
ISO A
Grün
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7838 € - 0,7838 € 446 Auf Lager
ISO A
Blau
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,4391 € - 1,4391 € 597 Auf Lager
ISO B
Blau
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1616 € - 1,1616 € 150 Auf Lager
ISO B
Blau
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
1,4391 € - 1,4391 € 300 Auf Lager
ISO A
Rot
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 831 Auf Lager
ISO B
Blau
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7581 € - 0,7581 € 150 Auf Lager
ISO A
Rot
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 525 Auf Lager
ISO A
Blau
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Grün
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
600 Auf Lager
ISO A
Grün
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 450 Auf Lager
ISO B
Gelb
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Grün
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 394 Auf Lager
ISO B
Rot
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7838 € - 0,7838 € 300 Auf Lager
ISO B
Blau
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8339 € - 0,8339 € 1042 Auf Lager
ISO A
Blau
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Gelb
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7838 € - 0,7838 € 3171 Auf Lager
ISO B
Rot
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
  • von 2
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293782

Preisbereich
1,1616 € - 1,1616 €

Lagerbestände
886 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293867


Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293966

Preisbereich
0,7838 € - 0,7838 €

Lagerbestände
446 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293942


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294048

Preisbereich
1,4391 € - 1,4391 €

Lagerbestände
597 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294031

Preisbereich
1,1616 € - 1,1616 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293690

Preisbereich
1,4391 € - 1,4391 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294000

Preisbereich
0,7581 € - 0,7581 €

Lagerbestände
831 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293652

Preisbereich
0,7581 € - 0,7581 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293959

Preisbereich
0,7581 € - 0,7581 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293881


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293874


Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293805

Preisbereich
0,7581 € - 0,7581 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293935


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293898


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293706

Preisbereich
0,7581 € - 0,7581 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294017

Preisbereich
0,7838 € - 0,7838 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293973

Preisbereich
0,8339 € - 0,8339 €

Lagerbestände
1042 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293775

Preisbereich
0,8339 € - 0,8339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293713

Preisbereich
0,7838 € - 0,7838 €

Lagerbestände
3171 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE