Menü Suche

Schrauben mit durchgehender Bohrung - Linsenkopf

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Linsenkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0094.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Kaufen
2,544 € - 3,3954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
3,3228 € - 4,4338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
16.0
3,4058 € - 4,5376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
2,8243 € - 3,7589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
3,4785 € - 4,6415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
16.0
5,1191 € - 6,822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
4,3092 € - 5,7421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
3,655 € - 4,8699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
20.0
6,5832 € - 8,7742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
60.0
6,2613 € - 8,3484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
6,6455 € - 8,8572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
5,1918 € - 6,9259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
4,0081 € - 5,3476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
5,0568 € - 6,739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
6,3963 € - 8,5249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
4,8388 € - 6,4482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
5,981 € - 7,9746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
30.0
4,5376 € - 6,0536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
2,4609 € - 3,2812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
7,8085 € - 10,4148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
40.0
  • von 7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 8.0 Edelstahl 304

20222451

Preisbereich
3,3954 € - 2,544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M8 16.0 Edelstahl 304

20229016

Preisbereich
4,4338 € - 3,3228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M5 16.0 316 Edelstahl

20239817

Preisbereich
4,5376 € - 3,4058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 10.0 316 Edelstahl

20239701

Preisbereich
3,7589 € - 2,8243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M8 16.0 316 Edelstahl

20239992

Preisbereich
4,6415 € - 3,4785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M8 45.0 316 Edelstahl

20240059

Preisbereich
6,822 € - 5,1191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M6 25.0 316 Edelstahl

20239923

Preisbereich
5,7421 € - 4,3092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 20.0 Edelstahl 304

20239237

Preisbereich
4,8699 € - 3,655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 60.0 Edelstahl 304

20239527

Preisbereich
8,7742 € - 6,5832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 25.0 316 Edelstahl

20240189

Preisbereich
8,3484 € - 6,2613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 50.0 316 Edelstahl

20240158

Preisbereich
8,8572 € - 6,6455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 30.0 316 Edelstahl

20240110

Preisbereich
6,9259 € - 5,1918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M8 30.0 Edelstahl 304

20239381

Preisbereich
5,3476 € - 4,0081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 35.0 316 Edelstahl

20239763

Preisbereich
6,739 € - 5,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 35.0 Edelstahl 304

20239565

Preisbereich
8,5249 € - 6,3963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 25.0 316 Edelstahl

20240103

Preisbereich
6,4482 € - 4,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 30.0 Edelstahl 304

20239558

Preisbereich
7,9746 € - 5,981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M5 30.0 316 Edelstahl

20239848

Preisbereich
6,0536 € - 4,5376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 6.0 316 Edelstahl

20239688

Preisbereich
3,2812 € - 2,4609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 40.0 316 Edelstahl

20240219

Preisbereich
10,4148 € - 7,8085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6