Menü Suche

Schrauben mit durchgehender Bohrung - Linsenkopf

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Linsenkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0094.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Kaufen
4,7383 € - 6,3178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
35.0
4,0861 € - 5,4414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
20.0
3,6989 € - 4,9319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
4,8708 € - 6,491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
3,4544 € - 4,6058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
4,6772 € - 6,2362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
5,4618 € - 7,2858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
4,1779 € - 5,5739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
5,8184 € - 7,7545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
2,3131 € - 3,0773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
4,3918 € - 5,849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
4,4428 € - 5,9203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
4,7485 € - 6,3279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
4,1982 € - 5,5943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
9,711 € - 12,9413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
5,095 € - 6,7967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
6,1445 € - 8,1927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
6,1649 € - 8,2131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
4,0556 € - 5,4007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
5,635 € - 7,51 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
20.0
  • von 7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M6 35.0 Edelstahl 304

20239312

Preisbereich
6,3178 € - 4,7383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 20.0 Edelstahl 304

20239459

Preisbereich
5,4414 € - 4,0861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M8 25.0 Edelstahl 304

20239374

Preisbereich
4,9319 € - 3,6989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 35.0 Edelstahl 304

20239268

Preisbereich
6,491 € - 4,8708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M8 20.0 Edelstahl 304

20239367

Preisbereich
4,6058 € - 3,4544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 30.0 Edelstahl 304

20239473

Preisbereich
6,2362 € - 4,6772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 25.0 Edelstahl 304

20239541

Preisbereich
7,2858 € - 5,4618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M8 35.0 Edelstahl 304

20239398

Preisbereich
5,5739 € - 4,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M6 50.0 Edelstahl 304

20239343

Preisbereich
7,7545 € - 5,8184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 6.0 316 Edelstahl

20239626

Preisbereich
3,0773 € - 2,3131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M6 30.0 Edelstahl 304

20239305

Preisbereich
5,849 € - 4,3918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 30.0 Edelstahl 304

20239251

Preisbereich
5,9203 € - 4,4428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 25.0 316 Edelstahl

20240103

Preisbereich
6,3279 € - 4,7485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M8 30.0 316 Edelstahl

20240028

Preisbereich
5,5943 € - 4,1982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 60.0 316 Edelstahl

20240240

Preisbereich
12,9413 € - 9,711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 30.0 316 Edelstahl

20240110

Preisbereich
6,7967 € - 5,095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 25.0 316 Edelstahl

20240189

Preisbereich
8,1927 € - 6,1445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M10 45.0 316 Edelstahl

20240141

Preisbereich
8,2131 € - 6,1649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M5 25.0 316 Edelstahl

20239831

Preisbereich
5,4007 € - 4,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 20.0 316 Edelstahl

20240172

Preisbereich
7,51 € - 5,635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6