Menü Suche

Schrauben mit durchgehender Bohrung - Linsenkopf

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Linsenkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0094.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Kaufen
9,711 € - 12,9413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
2,7411 € - 3,6582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
2,8022 € - 3,7397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
2,9143 € - 3,8823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
4,025 € - 5,3701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
2,5067 € - 3,3423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
2,578 € - 3,434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
8.0
2,8837 € - 3,8416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
12.0
3,5665 € - 4,7485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
20.0
2,9652 € - 3,9537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
2,201 € - 2,9347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
3,2404 € - 4,3205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
2,8124 € - 3,7499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
2,6595 € - 3,5461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
2,6901 € - 3,5868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
2,9551 € - 3,9333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
2,3029 € - 3,0671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
2,3946 € - 3,1894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
3,1079 € - 4,1371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
3,9435 € - 5,258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
  • von 7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M12 60.0 316 Edelstahl

20240240

Preisbereich
12,9413 € - 9,711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 10.0 Edelstahl 304

20227456

Preisbereich
3,6582 € - 2,7411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M5 10.0 Edelstahl 304

20227500

Preisbereich
3,7397 € - 2,8022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 12.0 Edelstahl 304

20227463

Preisbereich
3,8823 € - 2,9143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M6 25.0 Edelstahl 304

20227609

Preisbereich
5,3701 € - 4,025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M5 6.0 Edelstahl 304

20227487

Preisbereich
3,3423 € - 2,5067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 8.0 Edelstahl 304

20227449

Preisbereich
3,434 € - 2,578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 12.0 Edelstahl 304

20227425

Preisbereich
3,8416 € - 2,8837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M5 20.0 Edelstahl 304

20227531

Preisbereich
4,7485 € - 3,5665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M5 12.0 Edelstahl 304

20227517

Preisbereich
3,9537 € - 2,9652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 5.0 Edelstahl 304

20227395

Preisbereich
2,9347 € - 2,201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 16.0 Edelstahl 304

20227470

Preisbereich
4,3205 € - 3,2404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M6 8.0 Edelstahl 304

20227555

Preisbereich
3,7499 € - 2,8124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M5 8.0 Edelstahl 304

20227494

Preisbereich
3,5461 € - 2,6595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 10.0 Edelstahl 304

20227418

Preisbereich
3,5868 € - 2,6901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M6 10.0 Edelstahl 304

20227562

Preisbereich
3,9333 € - 2,9551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 6.0 Edelstahl 304

20227401

Preisbereich
3,0671 € - 2,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M4 6.0 Edelstahl 304

20227432

Preisbereich
3,1894 € - 2,3946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M6 12.0 Edelstahl 304

20227579

Preisbereich
4,1371 € - 3,1079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M5 25.0 Edelstahl 304

20227548

Preisbereich
5,258 € - 3,9435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8