Menü Suche

Schraubenrosetten

Auf Lager

Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.

Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1946

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Unterlegscheibentyp Schraubenart Kaufen
0,0657 € - 0,0916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 38440 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 498 Auf Lager
Weiß
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0657 € - 0,0916 € 62000 Auf Lager
Weiß
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,1325 € - 0,1707 € 494 Auf Lager
Weiß
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0598 € - 0,0945 € 28490 Auf Lager
Natur
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
0,1136 € - 0,1578 € 7588 Auf Lager
Weiß
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 2500 Auf Lager
Weiß
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,1136 € - 0,1578 € 2284 Auf Lager
Weiß
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Kopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 68131 Auf Lager
Weiß
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0941 € - 0,1314 € 58 Auf Lager
Weiß
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0459 € - 0,0538 € 828 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
18.0 mm
3
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
0,1076 € - 0,1506 € 37401 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
18.0 mm
3
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0582 € - 0,0813 € 258 Auf Lager
Weiß
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,054 € - 0,0757 € 1364 Auf Lager
Schwarz
2.7 mm
6.8 mm
1
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
0,1136 € - 0,1578 € 471976 Auf Lager
Schwarz
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0941 € - 0,1314 € 61500 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
15.0 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,1076 € - 0,1506 € 692 Auf Lager
Weiß
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0911 € - 0,1271 € 7225 Auf Lager
Weiß
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0911 € - 0,1271 € 62500 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
  • von 4
Schraubenrosetten 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Weiß

10048764

Preisbereich
0,0916 € - 0,0657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Schraubenrosetten 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Schwarz

10048399

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
38440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubenrosetten 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Weiß

10048726

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubenrosetten 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Weiß

10048900

Preisbereich
0,0916 € - 0,0657 €

Lagerbestände
62000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Schraubenrosetten 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Weiß

10049105

Preisbereich
0,1707 € - 0,1325 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Schraubenrosetten 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natur

10116302

Preisbereich
0,0945 € - 0,0598 €

Lagerbestände
28490 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Schraubenrosetten 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Weiß

10049204

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
7588 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Schraubenrosetten 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Weiß

10048382

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubenrosetten 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Weiß

10048948

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
2284 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Kopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Schraubenrosetten 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Weiß

10049129

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
68131 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubenrosetten 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Weiß

10048924

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Schraubenrosetten 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10071809

Preisbereich
0,0538 € - 0,0459 €

Lagerbestände
828 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
Schraubenrosetten 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049013

Preisbereich
0,1506 € - 0,1076 €

Lagerbestände
37401 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
Schraubenrosetten 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Weiß

10048740

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubenrosetten 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048719

Preisbereich
0,0757 € - 0,054 €

Lagerbestände
1364 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    6.8 mm
Schraubenrosetten 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

10049211

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
471976 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Schraubenrosetten 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048931

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
61500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
Schraubenrosetten 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Weiß

10049082

Preisbereich
0,1506 € - 0,1076 €

Lagerbestände
692 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Schraubenrosetten 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Weiß

10048443

Preisbereich
0,1271 € - 0,0911 €

Lagerbestände
7225 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Schraubenrosetten 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Schwarz

10048450

Preisbereich
0,1271 € - 0,0911 €

Lagerbestände
62500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6