Diese Schraubgleiter sind aus aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt, werden mit Schrauben befestigt und mit einer Stahlunterlegscheibe geliefert. Diese Gleiter-Schraubbefestigungen verhindern, dass Stühle und andere Produkte mit Rohrbefestigungen auf glatten Oberflächen verrutschen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Durchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|
| 0,439 € - 0,8707 € | 1620 Auf Lager |
|
||
| 0,4777 € - 0,9461 € | 10000 Auf Lager |
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 0,6829 € - 1,3528 € | 7920 Auf Lager |
1.188 in
30.2 mm
|
||
| 0,5753 € - 1,1389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 1,5782 € - 3,1335 € | 2200 Auf Lager |
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 1,0574 € - 2,094 € | 1500 Auf Lager |
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 10291955 | 0,3343 € - 0,8315 € | 95700 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.