Menü Suche

Schutzkappen für Kniehebelspanner

Auf Lager

Ergonomische Schutzkappen für Kniehebelspanner bieten eine sichere und bequeme Griffoberfläche für vertikale Niederhalter. Dieses Zubehör fungiert gleichzeitig als Schutz vor möglichen Quetschkanten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Gesamthöhe Kaufen
1,693 € - 1,7934 € 20 Auf Lager
19.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
1,2439 € - 1,3128 € 50 Auf Lager
12.5 mm
6.5 mm
10.5 mm
1,132 € - 1,1923 € 337 Auf Lager
11.0 mm
5.5 mm
8.5 mm
1,4147 € - 1,4921 € 10 Auf Lager
15.5 mm
8.5 mm
12.0 mm
Kniehebelspanner-Schutzkappe 11.0 mm 19.0 mm

10390399

Preisbereich
1,7934 € - 1,693 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kniehebelspanner-Schutzkappe 6.5 mm 12.5 mm

10390375

Preisbereich
1,3128 € - 1,2439 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.5 mm
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kniehebelspanner-Schutzkappe 5.5 mm 11.0 mm

10390368

Preisbereich
1,1923 € - 1,132 €

Lagerbestände
337 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kniehebelspanner-Schutzkappe 8.5 mm 15.5 mm

10390382

Preisbereich
1,4921 € - 1,4147 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.5 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790