Menü Suche

Schutzkappen für Ringstutzen

Auf Lager

Hohlschraubenkappen schützen vor Schmutz, Beschädigung und Verunreinigung während der Lagerung und des Transports. Schnelle und einfache Montage. Halten Temperaturen von -30 C bis zu +80 C stand.Ein Schutzkappen-Sortiment, das speziell für Ringstutzenverbindungen konzipiert wurde. Sie bieten eine äußere Abdeckung bei Lagerung und Transport, um die Verbindung vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen.

  • Die Version aus flexiblem PVC hat eine eng sitzende Passform und sorgt für schnelles Anbringen und Entfernen. HDPE-Optionen bieten einen sicheren Sitz durch einfaches Einrasten.
  • Passend für hydraulische Ringstutzen nach DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1071, SRF0005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Rohraußendurchmesser l1 H l2 Typ Kaufen
0,3472 € - 0,8436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
0,2611 € - 0,6568 € 5089 Auf Lager
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
0,2338 € - 0,5875 € 3000 Auf Lager
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
0,1608 € - 0,2035 € 32316 Auf Lager
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
0,0596 € - 0,1931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
0,0945 € - 0,1807 € 123 Auf Lager
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
0,1213 € - 0,1213 € 3621 Auf Lager
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
0,0642 € - 0,1285 € 3344 Auf Lager
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
0,3906 € - 0,515 € 800 Auf Lager
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
0,218 € - 0,5453 € 1500 Auf Lager
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
0,1039 € - 0,1039 € 5081 Auf Lager
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
0,0827 € - 0,1494 € 9356 Auf Lager
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
Schutzkappen für Ringstutzen 14.0 mm Flexibles PVC Gelb

10000281

Preisbereich
0,8436 € - 0,3472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 12.0 mm Flexibles PVC Gelb

10000274

Preisbereich
0,6568 € - 0,2611 €

Lagerbestände
5089 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 10.0 mm Flexibles PVC Gelb

10000267

Preisbereich
0,5875 € - 0,2338 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 17.0 mm 9.8 mm HDPE Rot

10101971

Preisbereich
0,2035 € - 0,1608 €

Lagerbestände
32316 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 14.0 mm 7.8 mm HDPE Gelb

10256596

Preisbereich
0,1931 € - 0,0596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 39.0 mm 24.9 mm HDPE Rot

10102060

Preisbereich
0,1807 € - 0,0945 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 24.0 mm 13.8 mm HDPE Rot

10101995

Preisbereich
0,1213 € - 0,1213 €

Lagerbestände
3621 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 28.0 mm 15.9 mm HDPE Rot

10102022

Preisbereich
0,1285 € - 0,0642 €

Lagerbestände
3344 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 43.0 mm 27.9 mm HDPE Rot

10102077

Preisbereich
0,515 € - 0,3906 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 8.0 mm Flexibles PVC Gelb

10000250

Preisbereich
0,5453 € - 0,218 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 20.0 mm 11.9 mm HDPE Rot

10101988

Preisbereich
0,1039 € - 0,1039 €

Lagerbestände
5081 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Typ
    2
Schutzkappen für Ringstutzen 32.0 mm 19.9 mm HDPE Rot

10102053

Preisbereich
0,1494 € - 0,0827 €

Lagerbestände
9356 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Typ
    2