Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6465 € - 4,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 4,9844 € - 4,9844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8-32
|
|
1
|
|
||
| 4,6465 € - 4,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 5,3161 € - 5,3161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10-32
|
|
2
|
|
||
| 10164228 | 2,9991 € - 2,9991 € | 7656 Auf Lager |
6-32
|
|
2
|
|
|
| 6,139 € - 6,139 € | 1640 Auf Lager |
M6
|
|
3
|
|
||
| 5,5476 € - 5,5476 € | 26 Auf Lager |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
| 3,2261 € - 5,0579 € | 1288 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,6615 € - 5,4817 € | 4050 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,2592 € - 24,702 € | 20 Auf Lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5584 € - 1,7908 € | 1400 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 9,282 € - 11,3189 € | 555 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4974 € - 5,2903 € | 30 Auf Lager |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,3599 € - 13,8615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 3,4038 € - 5,345 € | 800 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,6615 € - 5,4817 € | 70 Auf Lager |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,8247 € - 14,4084 € | 14 Auf Lager |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 3,5952 € - 5,6184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9275 € - 1,9275 € | 124 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,8872 € - 2,8872 € | 60 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.