Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6465 € - 4,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8-32
|
|
2
|
|
||
4,6465 € - 4,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8-32
|
|
2
|
|
||
5,5476 € - 5,5476 € | 26 Auf Lager |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
1,0664 € - 1,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6-32
|
|
2
|
|
||
2,4922 € - 2,4922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6-32
|
|
1
|
|
||
10164228 | 2,9991 € - 2,9991 € | 7656 Auf Lager |
6-32
|
|
2
|
|
|
6,139 € - 6,139 € | 1640 Auf Lager |
M6
|
|
3
|
|
||
3,4637 € - 3,5482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10-32
|
|
1
|
|
||
4,9844 € - 4,9844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8-32
|
|
1
|
|
||
5,3161 € - 5,3161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10-32
|
|
2
|
|
||
13,8615 € - 13,8615 € | 28 Auf Lager |
M10
|
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
4,4291 € - 4,4291 € | 450 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,2261 € - 3,5952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
5,0579 € - 5,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,4038 € - 5,345 € | 1843 Auf Lager |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,2945 € - 3,6499 € | 207 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,4817 € - 5,4817 € | 70 Auf Lager |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
3,2261 € - 3,5952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
11,3189 € - 11,3189 € | 59 Auf Lager |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
43,9223 € - 53,5188 € | 4 Auf Lager |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.