Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3161 € - 5,3161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10-32
|
|
2
|
|
||
3,4038 € - 5,345 € | 3640 Auf Lager |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,9328 € - 9,2684 € | 415 Auf Lager |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,5952 € - 5,6184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,2199 € - 9,7605 € | 38 Auf Lager |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
43,9223 € - 53,5188 € | 16 Auf Lager |
M16
|
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
39,4658 € - 45,2757 € | 5 Auf Lager |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
3,5952 € - 5,6184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,9328 € - 9,2684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,1694 € - 4,3334 € | 3204 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,2199 € - 9,7605 € | 40 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,4038 € - 5,345 € | 800 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
39,4658 € - 45,2757 € | 35 Auf Lager |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
2,9023 € - 2,9023 € | 100 Auf Lager |
M6
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
20,2592 € - 24,702 € | 20 Auf Lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
8,4481 € - 10,2936 € | 50 Auf Lager |
M8
|
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
2,8872 € - 2,8872 € | 60 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,4671 € - 1,6301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,5584 € - 1,7908 € | 1400 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3,2261 € - 3,5952 € | 5873 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.