Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3161 € - 5,3161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10-32
|
|
2
|
|
||
4,9844 € - 4,9844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8-32
|
|
1
|
|
||
1,0664 € - 1,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6-32
|
|
2
|
|
||
3,4637 € - 3,5482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10-32
|
|
1
|
|
||
4,6465 € - 4,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8-32
|
|
2
|
|
||
5,5476 € - 5,5476 € | 26 Auf Lager |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
6,139 € - 6,139 € | 1640 Auf Lager |
M6
|
|
3
|
|
||
4,6465 € - 4,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8-32
|
|
2
|
|
||
2,4922 € - 2,4922 € | 25 Auf Lager |
6-32
|
|
1
|
|
||
10164228 | 2,9991 € - 2,9991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6-32
|
|
2
|
|
|
3,2945 € - 3,6499 € | 207 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,9275 € - 1,9275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
8,4481 € - 10,2936 € | 723 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,5584 € - 1,7908 € | 1200 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,9958 € - 2,2692 € | 1364 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
11,3599 € - 13,8615 € | 40 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
9,282 € - 11,3189 € | 555 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,0065 € - 12,2075 € | 40 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,2261 € - 3,5952 € | 1436 Auf Lager |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
5,0716 € - 5,0716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.