Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4038 € - 5,345 € | 1523 Auf Lager |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,5952 € - 5,6184 € | 279 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,2199 € - 9,7605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,0065 € - 12,2075 € | 6 Auf Lager |
M8
|
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
5,2903 € - 5,2903 € | 96 Auf Lager |
M6
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
3,2261 € - 3,5952 € | 1400 Auf Lager |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,2945 € - 3,6499 € | 14420 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,6342 € - 4,6342 € | 418 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,8529 € - 4,8529 € | 115 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,3189 € - 11,3189 € | 59 Auf Lager |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
10,9498 € - 10,9498 € | 45 Auf Lager |
M8
|
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
5,6184 € - 5,6184 € | 14 Auf Lager |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,4291 € - 4,4291 € | 6473 Auf Lager |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
11,3599 € - 13,8615 € | 43 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
12,2075 € - 12,2075 € | 49 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
14,4084 € - 14,4084 € | 20 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,2903 € - 5,2903 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,9328 € - 9,2684 € | 45 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,5952 € - 5,6184 € | 273 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,2945 € - 3,6499 € | 66 Auf Lager |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.