Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9328 € - 9,2684 € | 15 Auf Lager |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,6615 € - 5,4817 € | 70 Auf Lager |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,2592 € - 24,702 € | 29 Auf Lager |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
39,4658 € - 45,2757 € | 5 Auf Lager |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
3,2945 € - 3,6499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
4,3061 € - 5,0716 € | 1451 Auf Lager |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,0065 € - 12,2075 € | 58 Auf Lager |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
3,2261 € - 5,0579 € | 681 Auf Lager |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,3607 € - 4,8529 € | 90 Auf Lager |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,282 € - 11,3189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
11,8247 € - 14,4084 € | 55 Auf Lager |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
12,2075 € - 12,2075 € | 49 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,5952 € - 5,6184 € | 273 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,4038 € - 5,345 € | 3457 Auf Lager |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
20,2592 € - 24,702 € | 28 Auf Lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,2261 € - 3,5952 € | 1436 Auf Lager |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
10,0065 € - 12,2075 € | 6 Auf Lager |
M8
|
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
3,2945 € - 3,6499 € | 207 Auf Lager |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,0579 € - 5,0579 € | 773 Auf Lager |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,2903 € - 5,2903 € | 96 Auf Lager |
M6
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.