Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter mit Gewinde - Peek

In Produktion

PEEK-Sechskant-Abstandhalter mit Innengewinde sind Präzisionskomponenten, die eine sichere Befestigung und genaue Ausrichtung in elektrischen und mechanischen Systemen gewährleisten. Das Innengewinde sorgt für zuverlässigen Halt unter rauen Bedingungen.

PEEK (Polyetheretherketon) ist flammbeständig, formstabil sowie chemikalien- und hitzebeständig (bis zu 260 C). Außerdem hat es ein hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis und eine geringe Ausgasung, was eine gleichbleibende Leistung bei empfindlichen Anwendungen gewährleistet.

Diese Abstandhalter eignen sich gut für elektrische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Telekommunikation und der Halbleiterindustrie. Ideal für den Einsatz in Steckverbindern, Leiterplatten und für Geräte, die rauen Bedingungen ausgesetzt sind. Material: PEEK Farbe: Beige Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0Seriennummer: SRP0503

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 l1 A/F Kaufen
2,513 € - 2,7923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
9.0
18.0
6.0
4,6437 € - 5,1597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0
35.0
7.0
4,4397 € - 4,933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0
35.0
8.0
1,8848 € - 2,0942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
2.5
5.0
6.0
8,4082 € - 9,3424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0
12.0
6.0
2,368 € - 2,6311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
10.0
7.0
1,9266 € - 2,1407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
3.0
6.0
6.0
4,1863 € - 4,6515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0
30.0
7.0
2,5501 € - 2,8335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
10.0
8.0
2,1732 € - 2,4146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0
10.0
6.0
3,1832 € - 3,5369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
18.0
8.0
3,3547 € - 3,7275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
10.0
30.0
6.0
  • von 2
Sechskant Distanzstück M3 18.0 9.0 6.0 PEEK

20767037

Preisbereich
2,7923 € - 2,513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    18.0
  • l2
    9.0
  • A/F
    6.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M4 35.0 10.0 7.0 PEEK

20767174

Preisbereich
5,1597 € - 4,6437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M5 35.0 10.0 8.0 PEEK

20767273

Preisbereich
4,933 € - 4,4397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M3 5.0 2.5 6.0 PEEK

20766979

Preisbereich
2,0942 € - 1,8848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    2.5
  • A/F
    6.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M3 12.0 6.0 6.0 PEEK

20767013

Preisbereich
9,3424 € - 8,4082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • A/F
    6.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M4 10.0 5.0 7.0 PEEK

20767105

Preisbereich
2,6311 € - 2,368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    7.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M3 6.0 3.0 6.0 PEEK

20766986

Preisbereich
2,1407 € - 1,9266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    6.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M4 30.0 10.0 7.0 PEEK

20767167

Preisbereich
4,6515 € - 4,1863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M4 10.0 5.0 8.0 PEEK

20767204

Preisbereich
2,8335 € - 2,5501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    8.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M3 10.0 5.0 6.0 PEEK

20767006

Preisbereich
2,4146 € - 2,1732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    6.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M5 18.0 9.0 8.0 PEEK

20767235

Preisbereich
3,5369 € - 3,1832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    18.0
  • l2
    9.0
  • A/F
    8.0
  • Farbe
    Beige
Sechskant Distanzstück M3 30.0 10.0 6.0 PEEK

20767068

Preisbereich
3,7275 € - 3,3547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    6.0
  • Farbe
    Beige