Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.
Seriennummer: SR2791
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Abstand Schlüsselweite | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,013 € - 0,0144 € | 765 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 3000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,2816 € | 1036 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0409 € | 1000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,017 € - 0,0189 € | 2000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1328 € | 3424 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1788 € | 8000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,0731 € | 1358 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0197 € - 0,0219 € | 2197 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10010389 | 0,0115 € - 0,0128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,0088 € - 0,0098 € | 225 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0228 € - 0,0254 € | 1500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,1343 € | 4000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0496 € | 2977 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 1274 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0392 € | 4050 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2952 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0156 € - 0,0173 € | 2990 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0367 € | 7708 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.