Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.
Seriennummer: SR2791
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Abstand Schlüsselweite | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,016 € - 0,0198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,0696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1788 € | 8000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10010389 | 0,0115 € - 0,0128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,0197 € - 0,0219 € | 2197 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,013 € - 0,0144 € | 765 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0496 € | 2977 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 3000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,017 € - 0,0189 € | 2000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0088 € - 0,0098 € | 225 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,2816 € | 1036 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0409 € | 1000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2952 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 5000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0187 € - 0,0208 € | 102 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.