Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0617 € - 0,0685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
9.5 mm
0,0614 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
6.4 mm
0,0534 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
7.9 mm
0,0534 € - 0,0593 € 3000 Auf Lager
#6-32
4.8 mm
0,0501 € - 0,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
11.1 mm
0,0534 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
12.7 mm
0,0501 € - 0,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
3.2 mm
0,0555 € - 0,0617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
15.9 mm
0,2041 € - 0,2323 € 3838 Auf Lager
M4
10.7 mm
0,0881 € - 0,0979 € 6000 Auf Lager
M4
13.9 mm
0,0702 € - 0,0781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
17.1 mm
0,072 € - 0,08 € 6000 Auf Lager
M4
20.2 mm
0,1774 € - 0,3224 € 98 Auf Lager
M4
14.3 mm
0,0721 € - 0,0802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
22.2 mm
0,183 € - 0,3365 € 50894 Auf Lager
M4
17.5 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
22.2 mm
0,0641 € - 0,0712 € 3000 Auf Lager
M4
25.4 mm
0,0913 € - 0,1014 € 11990 Auf Lager
M4
15.9 mm
0,0633 € - 0,0703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.5 mm
0,0673 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.7 mm
  • von 10
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm PA

10638682

Preisbereich
0,0685 € - 0,0617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 6-32 6.4 mm UL94 V-2 PA

10024270

Preisbereich
0,0682 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 6-32 7.9 mm UL94 V-2 PA

10024287

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 6-32 4.8 mm UL94 V-2 PA

10024263

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 6-32 11.1 mm UL94 V-2 PA

10024294

Preisbereich
0,0557 € - 0,0501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 6-32 12.7 mm UL94 V-2 PA

10024300

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 6-32 3.2 mm UL94 V-2 PA

10024256

Preisbereich
0,0557 € - 0,0501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 6-32 15.9 mm UL94 V-2 Nylon

10024249

Preisbereich
0,0617 € - 0,0555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 10.7 mm PA Natur

10013878

Preisbereich
0,2323 € - 0,2041 €

Lagerbestände
3838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 13.9 mm PA Natur

10013885

Preisbereich
0,0979 € - 0,0881 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 17.1 mm PA Natur

10013847

Preisbereich
0,0781 € - 0,0702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 20.2 mm PA Natur

10013854

Preisbereich
0,08 € - 0,072 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 14.3 mm PA

10119891

Preisbereich
0,3224 € - 0,1774 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 22.2 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10108178

Preisbereich
0,0802 € - 0,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 17.5 mm PA

10119914

Preisbereich
0,3365 € - 0,183 €

Lagerbestände
50894 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schraubabstandhalter 22.2 mm #6-32 Befestigung mit Innengewinde Nylon Natur

10011218

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 25.4 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10108192

Preisbereich
0,0712 € - 0,0641 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 15.9 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10013717

Preisbereich
0,1014 € - 0,0913 €

Lagerbestände
11990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 9.5 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10011171

Preisbereich
0,0703 € - 0,0633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 12.7 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10109229

Preisbereich
0,0748 € - 0,0673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm