Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,2154 € - 0,2463 € 316 Auf Lager
M4 x 0.7
15.9 mm
0,2154 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
9.5 mm
0,0651 € - 0,0723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.4 mm
0,0716 € - 0,0796 € 5000 Auf Lager
M4
25.4 mm
0,0609 € - 0,0677 € 4000 Auf Lager
M4
3.2 mm
0,1872 € - 0,214 € 46 Auf Lager
M3
12.7 mm
0,0632 € - 0,0703 € 3000 Auf Lager
M3
14.3 mm
0,054 € - 0,06 € 2998 Auf Lager
M4
15.9 mm
0,1872 € - 0,214 € 2903 Auf Lager
M3
4.8 mm
0,0626 € - 0,0695 € 2968 Auf Lager
M4
4.8 mm
0,1341 € - 0,1577 € 1485 Auf Lager
M2.5
20.0 mm
0,1007 € - 0,1007 € 1000 Auf Lager
M2.5
15.0 mm
0,063 € - 0,07 € 4000 Auf Lager
M3
11.1 mm
0,069 € - 0,0767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1746 € - 0,3168 € 1125 Auf Lager
M4
12.7 mm
0,0682 € - 0,0758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
22.2 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
15.9 mm
0,1985 € - 0,3618 € 14150 Auf Lager
M4
22.2 mm
0,1562 € - 0,2872 € 11149 Auf Lager
M4
4.8 mm
0,1816 € - 0,3323 € 100 Auf Lager
M4
15.9 mm
  • von 10
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016633

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
316 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016756

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 6.4 mm PA Natur

10011232

Preisbereich
0,0723 € - 0,0651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 25.4 mm PA Natur

10013816

Preisbereich
0,0796 € - 0,0716 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Preisbereich
0,0677 € - 0,0609 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Preisbereich
0,0703 € - 0,0632 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Preisbereich
0,06 € - 0,054 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
2903 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 4.8 mm PA Natur

10010266

Preisbereich
0,0695 € - 0,0626 €

Lagerbestände
2968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 20.0 mm PA

10175248

Preisbereich
0,1577 € - 0,1341 €

Lagerbestände
1485 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 15.0 mm PA

10175231

Preisbereich
0,1007 € - 0,1007 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Preisbereich
0,07 € - 0,063 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 22.2 mm PA

10110928

Preisbereich
0,0767 € - 0,069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm PA

10119884

Preisbereich
0,3168 € - 0,1746 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 22.2 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10013755

Preisbereich
0,0758 € - 0,0682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 15.9 mm UL94 V-0 PA Natur

10109106

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 22.2 mm PA

10119945

Preisbereich
0,3618 € - 0,1985 €

Lagerbestände
14150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.8 mm PA

10119822

Preisbereich
0,2872 € - 0,1562 €

Lagerbestände
11149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 15.9 mm PA

10119907

Preisbereich
0,3323 € - 0,1816 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm