Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0642 € - 0,0713 € 1000 Auf Lager
#6-32
12.7 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
6.4 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
31.7 mm
0,0314 € - 0,0349 € 10800 Auf Lager
M4
25.4 mm
0,0594 € - 0,066 € 1998 Auf Lager
M3
3.2 mm
0,0608 € - 0,0676 € 4000 Auf Lager
M4
12.7 mm
0,0608 € - 0,0676 € 998 Auf Lager
M4
14.3 mm
0,2126 € - 0,2421 € 3590 Auf Lager
M3
6.4 mm
0,1262 € - 0,1262 € 1056 Auf Lager
M2.5
3.0 mm
0,1262 € - 0,1262 € 2158 Auf Lager
M3
3.0 mm
0,1007 € - 0,1007 € 531 Auf Lager
M3
15.0 mm
0,1577 € - 0,1577 € 1019 Auf Lager
M3
20.0 mm
10010198 0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
19.1 mm
0,0613 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.8 mm
0,0698 € - 0,0776 € 498 Auf Lager
M3
22.2 mm
0,0679 € - 0,0755 € 5975 Auf Lager
M3
19.1 mm
0,1341 € - 0,1577 € 1354 Auf Lager
M4
20.0 mm
0,1872 € - 0,214 € 2900 Auf Lager
M3
6.4 mm
0,0538 € - 0,0598 € 2564 Auf Lager
M3
15.9 mm
0,2126 € - 0,2421 € 3000 Auf Lager
M3
3.2 mm
  • von 10
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm PA

10109182

Preisbereich
0,0713 € - 0,0642 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 6.4 mm PA

10109144

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 31.7 mm PA

10110935

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 25.4 mm PA

10119976

Preisbereich
0,0349 € - 0,0314 €

Lagerbestände
10800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Preisbereich
0,066 € - 0,0594 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 6.4 mm PA Natur

10010228

Preisbereich
0,2421 € - 0,2126 €

Lagerbestände
3590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.0 mm PA

10175255

Preisbereich
0,1262 € - 0,1262 €

Lagerbestände
1056 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.0 mm PA

10175330

Preisbereich
0,1262 € - 0,1262 €

Lagerbestände
2158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 15.0 mm PA

10175316

Preisbereich
0,1007 € - 0,1007 €

Lagerbestände
531 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 20.0 mm PA

10175323

Preisbereich
0,1577 € - 0,1577 €

Lagerbestände
1019 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 19.1 mm PA Natur

10010198

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 4.8 mm PA Natur

10010211

Preisbereich
0,0682 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 22.2 mm PA Natur

10010181

Preisbereich
0,0776 € - 0,0698 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 19.1 mm PA Natur

10010174

Preisbereich
0,0755 € - 0,0679 €

Lagerbestände
5975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 20.0 mm PA

10175408

Preisbereich
0,1577 € - 0,1341 €

Lagerbestände
1354 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 15.9 mm PA Natur

10010167

Preisbereich
0,0598 € - 0,0538 €

Lagerbestände
2564 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 3.2 mm PA Natur

10010204

Preisbereich
0,2421 € - 0,2126 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm