Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1689 € - 0,3097 € | 186 Auf Lager |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0718 € - 0,0798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0314 € - 0,0349 € | 10800 Auf Lager |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0575 € - 0,0639 € | 6000 Auf Lager |
|
#8-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1985 € - 0,2267 € | 2000 Auf Lager |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1746 € - 0,3168 € | 1125 Auf Lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0718 € - 0,0798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2055 € - 0,2337 € | 59 Auf Lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2477 € - 0,2833 € | 5901 Auf Lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0545 € - 0,0606 € | 2021 Auf Lager |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0636 € - 0,0707 € | 6000 Auf Lager |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2196 € - 0,2492 € | 3619 Auf Lager |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0576 € - 0,064 € | 8820 Auf Lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0545 € - 0,0605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0682 € - 0,0758 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0668 € - 0,0743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,0555 € - 0,0617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0613 € - 0,0682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1509 € - 0,1677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.