Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0632 € - 0,0703 € 3000 Auf Lager
M3
14.3 mm
0,0679 € - 0,0754 € 3000 Auf Lager
M3
12.7 mm
0,2126 € - 0,2421 € 4000 Auf Lager
M4
3.2 mm
0,0452 € - 0,0503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
11.1 mm
0,0549 € - 0,061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.4 mm
0,1985 € - 0,2267 € 4779 Auf Lager
M4
15.9 mm
0,0553 € - 0,0615 € 5000 Auf Lager
M4
12.7 mm
0,1072 € - 0,1262 € 1000 Auf Lager
M4
6.0 mm
0,0575 € - 0,0639 € 2800 Auf Lager
M4
9.5 mm
0,1072 € - 0,1262 € 1373 Auf Lager
M3
6.0 mm
0,2154 € - 0,2463 € 1000 Auf Lager
M4 x 0.7
28.6 mm
0,0579 € - 0,0644 € 4920 Auf Lager
M4
9.5 mm
0,2283 € - 0,2607 € 798 Auf Lager
M4
6.4 mm
0,0845 € - 0,0939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
25.4 mm
0,0772 € - 0,0858 € 3000 Auf Lager
M4 x 0.7
19.1 mm
0,1072 € - 0,1262 € 2421 Auf Lager
M3
5.0 mm
0,0937 € - 0,1041 € 7100 Auf Lager
M4
15.9 mm
0,0693 € - 0,077 € 7168 Auf Lager
M4 x 0.7
12.7 mm
0,1072 € - 0,1262 € 1498 Auf Lager
M4
8.0 mm
0,0607 € - 0,0675 € 17266 Auf Lager
M4
15.9 mm
  • von 10
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Preisbereich
0,0703 € - 0,0632 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 12.7 mm PA Natur

10010242

Preisbereich
0,0754 € - 0,0679 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 3.2 mm PA Natur

10010259

Preisbereich
0,2421 € - 0,2126 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017166

Preisbereich
0,0503 € - 0,0452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Preisbereich
0,061 € - 0,0549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 15.9 mm PA Natur

10013762

Preisbereich
0,2267 € - 0,1985 €

Lagerbestände
4779 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017029

Preisbereich
0,0615 € - 0,0553 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 6.0 mm PA

10175439

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Preisbereich
0,0639 € - 0,0575 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 6.0 mm PA

10175354

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
1373 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 28.6 mm PA

10016701

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 9.5 mm PA Natur

10011256

Preisbereich
0,0644 € - 0,0579 €

Lagerbestände
4920 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 6.4 mm PA Natur

10011249

Preisbereich
0,2607 € - 0,2283 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 25.4 mm PA Natur

10013823

Preisbereich
0,0939 € - 0,0845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Preisbereich
0,0858 € - 0,0772 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 5.0 mm PA

10175347

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
2421 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 15.9 mm PA Natur

10013779

Preisbereich
0,1041 € - 0,0937 €

Lagerbestände
7100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Preisbereich
0,077 € - 0,0693 €

Lagerbestände
7168 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 8.0 mm PA

10175446

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
1498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016930

Preisbereich
0,0675 € - 0,0607 €

Lagerbestände
17266 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm