Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0701 € - 0,0779 € 88100 Auf Lager
#6
9.6 mm
0,0721 € - 0,0802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
22.2 mm
0,0575 € - 0,0639 € 6000 Auf Lager
#8-32
6.4 mm
0,0646 € - 0,0718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
25.4 mm
0,151 € - 0,1678 € 13200 Auf Lager
#6
35.0 mm
0,0633 € - 0,0703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.5 mm
0,0668 € - 0,0743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
10.7 mm
0,0702 € - 0,0781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
17.1 mm
0,0881 € - 0,0979 € 6000 Auf Lager
M4
13.9 mm
0,0738 € - 0,082 € 2000 Auf Lager
M4
23.4 mm
0,0619 € - 0,0688 € 7036 Auf Lager
M3
9.5 mm
0,0606 € - 0,0674 € 1000 Auf Lager
M3
7.9 mm
0,1929 € - 0,3506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
20.6 mm
0,2477 € - 0,2833 € 135 Auf Lager
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2196 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
3.2 mm
0,0896 € - 0,0996 € 2000 Auf Lager
M4 x 0.7
15.9 mm
0,2477 € - 0,2833 € 5901 Auf Lager
M3
3.2 mm
10016893 0,0638 € - 0,0709 € 1021 Auf Lager
M3
12.7 mm
0,0718 € - 0,0798 € 35 Auf Lager
M4
15.9 mm
0,0809 € - 0,0899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
12.7 mm
  • von 10
Anschraubbarer Abstandhalter 9.6 mm #6 UL94 V-2

10184301

Preisbereich
0,0779 € - 0,0701 €

Lagerbestände
88100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 22.2 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10108178

Preisbereich
0,0802 € - 0,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage #8-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024218

Preisbereich
0,0639 € - 0,0575 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap-Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8-32
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 25.4 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10109212

Preisbereich
0,0718 € - 0,0646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Anschraubbarer Abstandhalter 35.0 mm #6 UL94 V-2

10378847

Preisbereich
0,1678 € - 0,151 €

Lagerbestände
13200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 9.5 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10011171

Preisbereich
0,0703 € - 0,0633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 10.7 mm Nylon 6/6 Natur

10013830

Preisbereich
0,0743 € - 0,0668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap-Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 17.1 mm PA Natur

10013847

Preisbereich
0,0781 € - 0,0702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 13.9 mm PA Natur

10013885

Preisbereich
0,0979 € - 0,0881 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 23.4 mm PA Natur

10013861

Preisbereich
0,082 € - 0,0738 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Preisbereich
0,0688 € - 0,0619 €

Lagerbestände
7036 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Preisbereich
0,0674 € - 0,0606 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 20.6 mm PA

10119938

Preisbereich
0,3506 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Preisbereich
0,2833 € - 0,2477 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Preisbereich
0,2492 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap-Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640

Preisbereich
0,0996 € - 0,0896 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-0 3.2 mm Nylon

10016817

Preisbereich
0,2833 € - 0,2477 €

Lagerbestände
5901 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10016893

Preisbereich
0,0709 € - 0,0638 €

Lagerbestände
1021 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 15.9 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

10108154

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016909

Preisbereich
0,0899 € - 0,0809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm