Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Außengewindegröße Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,6265 € - 0,9056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1829 € - 0,2032 € 3300 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7913 € - 1,2461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,1717 € - 0,1908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € 2 Auf Lager
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1345 € - 0,1495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1488 € - 0,1653 € 7598 Auf Lager
8.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1147 € - 0,1274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,1411 € - 0,1568 € 4300 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,2385 € - 0,265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,6889 € - 1,085 € 61 Auf Lager
6.0 mm
9.0 mm
0,6422 € - 0,9283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
12.0 mm
0,7803 € - 0,867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
15.0 mm
10161548 0,6422 € - 0,9283 € 6900 Auf Lager
7.0 mm
10.0 mm
0,6422 € - 0,9283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
12.0 mm
0,6422 € - 0,9283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
1,2173 € - 1,6092 € 500 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,4796 € - 1,9519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,8969 € - 1,2953 € 1615 Auf Lager
8.0 mm
15.0 mm
0,6139 € - 0,9687 € 200 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10433263

Preisbereich
0,9056 € - 0,6265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Preisbereich
0,2032 € - 0,1829 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Preisbereich
1,2461 € - 0,7913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Preisbereich
0,1908 € - 0,1717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Preisbereich
0,1309 € - 0,1178 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Preisbereich
0,1495 € - 0,1345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 25.0 mm

10131909

Preisbereich
0,1653 € - 0,1488 €

Lagerbestände
7598 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 12.0 mm

10131862

Preisbereich
0,1274 € - 0,1147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Preisbereich
0,1568 € - 0,1411 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Preisbereich
0,265 € - 0,2385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314487

Preisbereich
1,085 € - 0,6889 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 12.0 mm

10161579

Preisbereich
0,9283 € - 0,6422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Preisbereich
0,867 € - 0,7803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm 10.0 mm

10161548

Preisbereich
0,9283 € - 0,6422 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161494

Preisbereich
0,9283 € - 0,6422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161463

Preisbereich
0,9283 € - 0,6422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M3 40.0 mm

10156353

Preisbereich
1,6092 € - 1,2173 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 9.5 mm M5 40.0 mm

10156643

Preisbereich
1,9519 € - 1,4796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Preisbereich
1,2953 € - 0,8969 €

Lagerbestände
1615 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Preisbereich
0,9687 € - 0,6139 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm