Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Außengewindegröße Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
1,9817 € - 2,6076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
1,527 € - 1,5904 € 527 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,9859 € - 1,0955 € 202 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,0862 € - 1,5645 € 396 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,6837 € - 2,2499 € 153 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
0,9877 € - 1,4232 € 194 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,6265 € - 0,9056 € 6000 Auf Lager
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,6422 € - 0,9283 € 200 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,2397 € - 1,6491 € 96 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
1,4364 € - 1,4364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,2283 € - 1,6207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € 100 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
1,3981 € - 1,8445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
1,3604 € - 1,788 € 250 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
0,9793 € - 0,9793 € 98 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,2752 € - 1,6918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,6065 € - 2,1467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
0,9838 € - 1,4202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,854 € - 0,9489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,6422 € - 0,9283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 45.0 mm Polyamid

10156810

Preisbereich
2,6076 € - 1,9817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 40.0 mm Polyamid

10156537

Preisbereich
1,5904 € - 1,527 €

Lagerbestände
527 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 15.0 mm Polyamid

10010662

Preisbereich
1,0955 € - 0,9859 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 30.0 mm Polyamid

10156506

Preisbereich
1,5645 € - 1,0862 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 30.0 mm Polyamid

10156759

Preisbereich
2,2499 € - 1,6837 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 20.0 mm Polyamid

10156452

Preisbereich
1,4232 € - 0,9877 €

Lagerbestände
194 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10433508

Preisbereich
0,9056 € - 0,6265 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10161487

Preisbereich
0,9283 € - 0,6422 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Preisbereich
1,6491 € - 1,2397 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

10156421

Preisbereich
1,4364 € - 1,4364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Preisbereich
1,6207 € - 1,2283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Preisbereich
2,1158 € - 1,5943 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Preisbereich
1,8445 € - 1,3981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Preisbereich
1,788 € - 1,3604 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Preisbereich
0,9793 € - 0,9793 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Preisbereich
1,6918 € - 1,2752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Preisbereich
2,1467 € - 1,6065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Preisbereich
1,4202 € - 0,9838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Preisbereich
0,9489 € - 0,854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Preisbereich
0,9283 € - 0,6422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm