Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Außengewindegröße Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,5964 € - 0,8592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,5094 € - 0,5094 € 300 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
1,1709 € - 1,3011 € 200 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,6019 € - 0,8672 € 170 Auf Lager
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
1,1709 € - 1,3011 € 290 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € 200 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
0,9389 € - 1,3553 € 200 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,019 € - 1,4364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,3872 € - 1,8327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
1,2676 € - 1,6863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
1,5347 € - 2,0413 € 89 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
0,6265 € - 0,9056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
11.1 mm
0,7983 € - 1,1531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,8377 € - 1,2081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,9138 € - 1,3193 € 754 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,7983 € - 1,1531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M3 8.0 mm

10161609

Preisbereich
0,8592 € - 0,5964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 7.0 mm

10314470

Preisbereich
0,5094 € - 0,5094 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Preisbereich
1,3011 € - 1,1709 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M3 7.0 mm

10314524

Preisbereich
0,8672 € - 0,6019 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 11.0 mm

10314463

Preisbereich
1,3011 € - 1,1709 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamid

10156728

Preisbereich
2,1158 € - 1,5943 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 18.0 mm Polyamid

10156261

Preisbereich
1,3553 € - 0,9389 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 18.0 mm Polyamid

10156438

Preisbereich
1,4364 € - 1,019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 50.0 mm Polyamid

10156582

Preisbereich
1,8327 € - 1,3872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 25.0 mm Polyamid

10429488

Preisbereich
1,6863 € - 1,2676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 45.0 mm Polyamid

10156674

Preisbereich
2,0413 € - 1,5347 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10638903

Preisbereich
0,9056 € - 0,6265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10012369

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Schlüsselweite
    7.1 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 15.0 mm Nylon 6/6

10313817

Preisbereich
1,1531 € - 0,7983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Preisbereich
1,2081 € - 0,8377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Preisbereich
1,3193 € - 0,9138 €

Lagerbestände
754 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Preisbereich
1,1531 € - 0,7983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm