Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1434 € - 0,1434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2324 € | 1057 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,208 € | 13290 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1621 € | 31600 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,1865 € | 2945 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1736 € | 29719 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1309 € | 7470 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1506 € | 9000 Auf Lager |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,693 € - 1,3587 € | 4270 Auf Lager |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1309 € | 1993 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,3181 € | 2000 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,5782 € - 0,7138 € | 998 Auf Lager |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10179697 | 0,2953 € - 0,3552 € | 1000 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,4117 € - 0,5083 € | 500 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,075 € - 0,0926 € | 2680 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,7034 € - 2,1135 € | 214 Auf Lager |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2621 € - 0,3236 € | 1512 Auf Lager |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,1007 € | 130 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,1025 € | 3692 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,3988 € - 0,4924 € | 700 Auf Lager |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.