Menü Suche

Sechskantmuttern mit Flansch ‒ Kunststoff

Auf Lager

Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Gesamthöhe Kaufen
0,1285 € - 0,1506 € 9000 Auf Lager
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,1434 € - 0,1434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
6.0 mm
0,693 € - 1,3587 € 4270 Auf Lager
M10
9.5 mm
0,1119 € - 0,1309 € 1993 Auf Lager
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,1119 € - 0,1309 € 7470 Auf Lager
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,198 € - 0,208 € 13290 Auf Lager
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,1664 € - 0,1736 € 29719 Auf Lager
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,2209 € - 0,2324 € 1057 Auf Lager
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,1764 € - 0,1865 € 2945 Auf Lager
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1535 € - 0,1621 € 31600 Auf Lager
M3
5.5 mm
3.2 mm
2,4391 € - 3,2282 € 944 Auf Lager
M16
15.8 mm
0,3371 € - 0,3371 € 18000 Auf Lager
M10
16.0 mm
9.5 mm
0,647 € - 0,647 € 3953 Auf Lager
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,8106 € - 0,8106 € 4545 Auf Lager
M16
23.7 mm
15.8 mm
10179697 0,2953 € - 0,3552 € 1000 Auf Lager
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
0,4117 € - 0,5083 € 500 Auf Lager
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,2576 € - 0,3181 € 2000 Auf Lager
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
0,0816 € - 0,1007 € 130 Auf Lager
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,7034 € - 2,1135 € 214 Auf Lager
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
0,5782 € - 0,7138 € 998 Auf Lager
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
  • von 2
Sicherungsmutter M8 14.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061527

Preisbereich
0,1506 € - 0,1285 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M16 10.0 mm Nylon Weiß

10139363

Preisbereich
0,1434 € - 0,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Weiß
  • Mutternform
    Sechskant
Sicherungsmutter M10 16.0 mm Nylon Natur

10400494

Preisbereich
1,3587 € - 0,693 €

Lagerbestände
4270 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Mutternform
    Sechskant
Sicherungsmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061503

Preisbereich
0,1309 € - 0,1119 €

Lagerbestände
1993 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061510

Preisbereich
0,1309 € - 0,1119 €

Lagerbestände
7470 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10102459

Preisbereich
0,208 € - 0,198 €

Lagerbestände
13290 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10242728

Preisbereich
0,1736 € - 0,1664 €

Lagerbestände
29719 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natur

10102466

Preisbereich
0,2324 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1057 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10242735

Preisbereich
0,1865 € - 0,1764 €

Lagerbestände
2945 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10242711

Preisbereich
0,1621 € - 0,1535 €

Lagerbestände
31600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M16 23.7 mm Nylon Natur

10400517

Preisbereich
3,2282 € - 2,4391 €

Lagerbestände
944 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Mutternform
    Sechskant
Sicherungsmutter M10 22.0 mm 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10338100

Preisbereich
0,3371 € - 0,3371 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M12 Natur Nylon 6/6

10338094

Preisbereich
0,647 € - 0,647 €

Lagerbestände
3953 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M16 Natur Nylon 6/6

10203576

Preisbereich
0,8106 € - 0,8106 €

Lagerbestände
4545 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    23.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179697

Preisbereich
0,3552 € - 0,2953 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Natur

10179710

Preisbereich
0,5083 € - 0,4117 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    18.9 mm
  • Gesamthöhe
    6.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179703

Preisbereich
0,3181 € - 0,2576 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179659

Preisbereich
0,1007 € - 0,0816 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Natur

10179741

Preisbereich
2,1135 € - 0,7034 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    27.9 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Natur

10179758

Preisbereich
0,7138 € - 0,5782 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    36.5 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur