Menü Suche

Sechskantmuttern mit Flansch ‒ Kunststoff

Auf Lager

Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Gesamthöhe Kaufen
0,1764 € - 0,1865 € 2945 Auf Lager
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,2209 € - 0,2324 € 1057 Auf Lager
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,198 € - 0,208 € 13290 Auf Lager
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,1664 € - 0,1736 € 29719 Auf Lager
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,1535 € - 0,1621 € 31600 Auf Lager
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,1434 € - 0,1434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
6.0 mm
  • von 2
Sicherungsmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10242735

Preisbereich
0,1865 € - 0,1764 €

Lagerbestände
2945 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natur

10102466

Preisbereich
0,2324 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1057 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10102459

Preisbereich
0,208 € - 0,198 €

Lagerbestände
13290 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10242728

Preisbereich
0,1736 € - 0,1664 €

Lagerbestände
29719 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10242711

Preisbereich
0,1621 € - 0,1535 €

Lagerbestände
31600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M16 10.0 mm Nylon Weiß

10139363

Preisbereich
0,1434 € - 0,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Weiß
  • Mutternform
    Sechskant