Menü Suche

Sechskantschraube M3 12.0 mm MS Natur

Diese Sechskantschraube ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Siehe DIN 933 und ISO 4017.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10182802

Hersteller-Artikelnummer:

079031240952

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 1249 0,0307 €
1250 + 0,0276 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

7,68 €

250 x 0,0307 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 5.5 mm
Kopfhöhe 2.0 mm
Gewindelänge 12.0 mm
Gewindegröße M3
Farbe Natur
Oberfläche Verzinkt
Material MS
Kopftyp Gerändelter Kopf mit Unterlegscheibe
Schraubenart Schraube mit großem Kopf
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns