Menü Suche

Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Innensechskant. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen, und bieten Luftzirkulation.
  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0091.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
144 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 H1 Material A/F l1 d1 Kaufen
3,9944 € - 5,3293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
25.0
M5
5,1663 € - 6,8884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
40.0
M6
4,7587 € - 6,3381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
35.0
M5
2,9143 € - 3,8823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
316 Edelstahl
8.0
10.0
M5
3,057 € - 4,076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
Edelstahl 304
10.0
12.0
M6
3,6989 € - 4,9319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
316 Edelstahl
8.0
20.0
M5
2,5576 € - 3,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
316 Edelstahl
5.0
8.0
M3
7,7545 € - 10,3428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
316 Edelstahl
19.0
40.0
M12
10,5364 € - 14,052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
316 Edelstahl
24
45.0
M16
5,1255 € - 6,8273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
316 Edelstahl
17.0
25.0
M10
7,9278 € - 10,567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
316 Edelstahl
17.0
60.0
M10
8,6309 € - 11,5045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
316 Edelstahl
24
30.0
M16
6,3279 € - 8,4373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
316 Edelstahl
17.0
40.0
M10
7,9991 € - 10,6689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
316 Edelstahl
24
25.0
M16
2,7309 € - 3,6378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
Edelstahl 304
6.0
10.0
M3
3,9027 € - 5,207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
Edelstahl 304
13.0
25.0
M8
2,5984 € - 3,4646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
316 Edelstahl
8.0
6.0
M5
4,7281 € - 6,2974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
30.0
M4
3,7295 € - 4,9727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
20.0
M6
5,5433 € - 7,3877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
45.0
M6
  • von 8
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 25.0 Edelstahl 304

20227333

Preisbereich
5,3293 € - 3,9944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 40.0 316 Edelstahl

20237417

Preisbereich
6,8884 € - 5,1663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 35.0 Edelstahl 304

20236700

Preisbereich
6,3381 € - 4,7587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 10.0 316 Edelstahl

20237257

Preisbereich
3,8823 € - 2,9143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 12.0 Edelstahl 304

20236748

Preisbereich
4,076 € - 3,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 20.0 316 Edelstahl

20237288

Preisbereich
4,9319 € - 3,6989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 8.0 316 Edelstahl

20237097

Preisbereich
3,4034 € - 2,5576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 40.0 316 Edelstahl

20237677

Preisbereich
10,3428 € - 7,7545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 45.0 316 Edelstahl

20237752

Preisbereich
14,052 € - 10,5364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 25.0 316 Edelstahl

20237554

Preisbereich
6,8273 € - 5,1255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 60.0 316 Edelstahl

20237622

Preisbereich
10,567 € - 7,9278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 30.0 316 Edelstahl

20237721

Preisbereich
11,5045 € - 8,6309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 40.0 316 Edelstahl

20237585

Preisbereich
8,4373 € - 6,3279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 25.0 316 Edelstahl

20237714

Preisbereich
10,6689 € - 7,9991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 10.0 Edelstahl 304

20236625

Preisbereich
3,6378 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 25.0 Edelstahl 304

20227371

Preisbereich
5,207 € - 3,9027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 6.0 316 Edelstahl

20237233

Preisbereich
3,4646 € - 2,5984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 30.0 316 Edelstahl

20237219

Preisbereich
6,2974 € - 4,7281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 20.0 316 Edelstahl

20237370

Preisbereich
4,9727 € - 3,7295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 45.0 316 Edelstahl

20237424

Preisbereich
7,3877 € - 5,5433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0