Menü Suche

Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Innensechskant. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen, und bieten Luftzirkulation.
  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0091.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
144 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 H1 Material A/F l1 d1 Kaufen
8,9773 € - 11,963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
45.0
M16
3,4442 € - 4,5855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
16.0
M6
10,4753 € - 13,9704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
60.0
M16
6,9801 € - 9,3034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
25.0
M16
9,4767 € - 12,6356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
50.0
M16
8,4882 € - 11,3109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
40.0
M16
7,4794 € - 9,976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
30.0
M16
4,453 € - 5,9305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
30.0
M6
7,9787 € - 10,6383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
Edelstahl 304
24
35.0
M16
3,434 € - 4,5753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
16.0
M4
3,6276 € - 4,8402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
Edelstahl 304
13.0
20.0
M8
3,9333 € - 5,2478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
Edelstahl 304
10.0
25.0
M6
3,9944 € - 5,3293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
25.0
M5
3,7193 € - 4,9523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
Edelstahl 304
7.0
20.0
M4
2,8633 € - 3,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
10.0
M5
4,1677 € - 5,5535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
Edelstahl 304
7.0
25.0
M4
3,3219 € - 4,4224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
16.0
M5
3,4136 € - 4,5549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
Edelstahl 304
13.0
16.0
M8
3,6174 € - 4,8198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
20.0
M5
3,0162 € - 4,0148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
12.0
M5
  • von 8
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 45.0 Edelstahl 304

20237042

Preisbereich
11,963 € - 8,9773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 16.0 316 Edelstahl

20237363

Preisbereich
4,5855 € - 3,4442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 60.0 Edelstahl 304

20237066

Preisbereich
13,9704 € - 10,4753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 25.0 Edelstahl 304

20237004

Preisbereich
9,3034 € - 6,9801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 50.0 Edelstahl 304

20237059

Preisbereich
12,6356 € - 9,4767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 40.0 Edelstahl 304

20237035

Preisbereich
11,3109 € - 8,4882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 30.0 Edelstahl 304

20237011

Preisbereich
9,976 € - 7,4794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 30.0 316 Edelstahl

20237394

Preisbereich
5,9305 € - 4,453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 35.0 Edelstahl 304

20237028

Preisbereich
10,6383 € - 7,9787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 16.0 316 Edelstahl

20237189

Preisbereich
4,5753 € - 3,434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 20.0 Edelstahl 304

20227364

Preisbereich
4,8402 € - 3,6276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 25.0 Edelstahl 304

20227357

Preisbereich
5,2478 € - 3,9333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 25.0 Edelstahl 304

20227333

Preisbereich
5,3293 € - 3,9944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 20.0 Edelstahl 304

20227265

Preisbereich
4,9523 € - 3,7193 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 10.0 Edelstahl 304

20227302

Preisbereich
3,811 € - 2,8633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 25.0 Edelstahl 304

20227272

Preisbereich
5,5535 € - 4,1677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 16.0 Edelstahl 304

20227203

Preisbereich
4,4224 € - 3,3219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 16.0 Edelstahl 304

20227005

Preisbereich
4,5549 € - 3,4136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 20.0 Edelstahl 304

20227326

Preisbereich
4,8198 € - 3,6174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 12.0 Edelstahl 304

20227319

Preisbereich
4,0148 € - 3,0162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0