Menü Suche

Selbstbohrende und gewindefurchende Schrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Mit einer Spitze, die der Schraube das Einschneiden in die Platte ermöglicht. Dies verkürzt die zum Befestigen benötigte Zeit und verringert die manuelle Arbeit.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Gewindelänge Kaufen
0,0151 € - 0,0151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
Stahl
19.0 mm
0,1385 € - 0,1914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Stahl
38.0 mm
0,0878 € - 0,1392 € 509 Auf Lager
4.8 mm
Stahl
19.0 mm
  • von 2
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 2.9 mm 19.0 mm Stahl

10239520

Preisbereich
0,0151 € - 0,0151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Gewindedurchmesser
    2.9 mm
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    2.9 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 38.0 mm Stahl

10239759

Preisbereich
0,1914 € - 0,1385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Material
    Stahl
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 19.0 mm Stahl

10239735

Preisbereich
0,1392 € - 0,0878 €

Lagerbestände
509 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Gewindedurchmesser
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Material
    Stahl