Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Selbstklebende Puffer bieten Dämpfung und Schutz für eine Reihe von Oberflächen in vielen Anwendungen.
Das Sortiment umfasst schwarze Klebescheiben mit einseitigem Schaumstoff, der rutschfeste Eigenschaften hat. Erhältlich in Viererpackungen, die sich entweder auf einer Rolle oder auf einem Pad befinden, sind diese vielseitigen Scheiben so konzipiert, dass sie auf vielen Oberflächen eine feste Haftung gewährleisten, darunter: Wellpappe, Spanplatten, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen.
Ebenfalls enthalten sind Anti-Rutsch-Pads, die aus PE-Schaumklebeband bestehen und eine silikonbeschichtete Papierabdeckung haben. Sie eignen sich für Anwendungen bei Temperaturen von -29 C bis 66 C.
Seriennummer: SR5808
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Menge pro Karton | Format | Form | Material | Gesamtgröße | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1664 € - 0,1908 € | 11000 Auf Lager |
1000 per Pack
|
|
|
PE-Schaum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1000 per Pack
|
|
|
PE-Schaum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1908 € | 6000 Auf Lager |
1000 per Pack
|
|
|
PE-Schaum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,2094 € | 19000 Auf Lager |
1000 per Pack
|
|
|
PE-Schaum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20 per Pad
|
|
|
PE-Schaum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| 0,1304 € - 0,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 per Pad
|
|
|
PE-Schaum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 40940 Auf Lager |
20 per Pad
|
|
|
PE-Schaum
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 per Pad
|
|
|
PE-Schaum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||
| 10266212 | 165,7404 € - 165,7404 € | 1 Auf Lager |
1250 pads of 4 pieces
|
Scheiben auf einem Pad
|
Scheibe
|
Schaumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
| 111,21 € - 111,21 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18 Rolls of 1000
|
Scheiben auf einer Rolle
|
Scheibe
|
Schaumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,0235 € - 0,0251 € | 7987 Auf Lager |
4 Packs of 10000
|
Scheiben auf einem Pad
|
Scheibe
|
Schaumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40 per Pad
|
|
|
PE-Schaum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||
| 0,1836 € - 0,2094 € | 26955 Auf Lager |
1000 per Pack
|
|
|
PE-Schaum
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,105 € | 16000 Auf Lager |
1000 per Pack
|
|
|
PE-Schaum
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 597,8742 € - 597,8742 € | 162 Auf Lager |
18 rolls of 1000 pieces
|
Scheiben auf einer Rolle
|
Scheibe
|
Schaumgummi
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 2,7834 € - 2,9413 € | 12200 Auf Lager |
200 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 1,2884 € - 1,2884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
400 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 1,6356 € - 1,7217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
240 per Pack